Magnetické snímače

Magnetické přibližovací senzory s maximálními spínacími vzdálenostmi a přitom nejmenším konstrukčním provedením

Společnost SICK nabízí rozsáhlé portfolio magnetických snímačů s metrickým (MM) tvarem a tvarem kvádru (MQ). Magnetické snímače bez problémů umožňují velké spínací vzdálenosti a spolehlivou a přesnou detekci magnetických předmětů přes různé materiály. Menší magnety otevírají zcela nové možnosti použití. Tuto kompletní produktovou řadu doplňuje provedení senzorů NAMUR MM pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Senzory MQ nabízejí veškeré výhody magnetického snímače v kompaktním plastovém pouzdru. Magnetické snímače jsou přizpůsobené speciálně náročným podmínkám prostředí: jsou odolné vůči prachu, horku a vibracím. Senzory se obvykle používají také tam, kde jiné senzory narážejí kvůli technologii na hranice svých možností.

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Magnetické přibližovací senzory v metrickém pouzdru
  • Konstrukční typy: M8 až M18
  • Spínací vzdálenosti: až 120 mm
  • Elektrické provedení: DC 3 vodiče
  • Třída krytí: IP 67
  • Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
  • Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
  • Detekce permanentních magnetů přes neferomagnetické materiály, jako je např. nerezová ocel, hliník, plast nebo dřevo
  • Vhodné řešení pro použití v oblasti s vysokou teplotou, kdy se permanentní magnet instaluje v oblasti s vysokou teplotou a senzor za ním v tepelně izolované oblasti.
Nyní porovnat
Vybrat
Magnetické přibližovací senzory v metrickém pouzdru v provedení NAMUR
  • Konstrukční typy: M12 až M18
  • Spínací vzdálenosti: až 120 mm
  • Elektrické provedení: NAMUR
  • Třída krytí: IP 67
  • Teplotní rozsah –25 °C až +70 °C
  • Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
  • Detekce permanentních magnetů přes neferomagnetické materiály, jako je např. nerezová ocel, hliník, plast nebo dřevo
  • Provedení NAMUR pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nyní porovnat
Vybrat
Magnetické přibližovací senzory v pouzdru ve tvaru kvádru
  • Konstrukční tvar: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Spínací vzdálenosti: až 60 mm
  • Elektrické provedení: DC 3 vodiče
  • Třída krytí: IP 67
  • Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
  • Robustní pouzdro VISTAL®
  • Detekce permanentních magnetů přes neferomagnetické materiály, jako je např. nerezová ocel, hliník, plast nebo dřevo
  • Vhodné řešení pro použití v oblasti s vysokou teplotou, kdy se permanentní magnet instaluje v oblasti s vysokou teplotou a senzor za ním v tepelně izolované oblasti.
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3