TRIANGULAČNÍ SENZOR PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI OD200: SPOLEHLIVÝ VÝKON I U NÁROČNÝCH POVRCHŮ

9. 7. 2025

Senzor OD200 od společnosti SICK představuje snímač pro měření vzdálenosti pro krátké snímací dosahy v miniaturním provedení, který svou stabilitou měření na vysoce reflexních, černých a nepravidelných površích nastavuje nový standard v této třídě senzorů. Díky nově vyvinutému měřicímu jádru s řádkem přijímače s vysokým rozlišením a optimalizovanému optickému systému dosahuje nový triangulační senzor pro měření vzdálenosti nové úrovně, pokud jde o stabilitu měřených hodnot a spolehlivé, opakovatelné chování při detekci a spínání. Tím je zajištěna vysoká produktivita i v náročných aplikacích. Snímač pro měření vzdálenosti lze snadno a pohodlně zprovoznit pomocí funkce plug and play. Nabízí běžné možnosti konektivity a umožňuje vysokou rychlost procesu při plném výkonu měření. Kromě měřených hodnot poskytuje senzor také data pro inline optimalizaci výkonu měření a pro průběžné monitorování stavu. Díky tomu je OD200 řešením pro širokou škálu aplikací v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu, průmyslu spotřebního zboží, elektroniky a výroby strojů a zařízení.

OD200 rozšiřuje portfolio triangulačních senzorů pro měření vzdálenosti od společnosti SICK a zároveň doplňuje oblast použití osvědčeného a úspěšného senzoru OD Mini. Nový snímač pro měření vzdálenosti od společnosti SICK také představuje výrazný upgrade oproti stávajícímu standardu na trhu.

OD200 – řešení problémů při měření na vysoce reflexních, černých a nepravidelných površích

V průmyslových výrobních a montážních procesech a procesech pro zajištění kvality představují reflexní, nepravidelné nebo složitě strukturované povrchy materiálů, jako jsou kompozitní materiály z uhlíkových vláken, tlakové odlitky nebo jemně strukturované kovy, výzvu pro přesné měření, protože mohou vést k nepřesným nebo chybějícím měřeným hodnotám – zejména za obtížných světelných podmínek nebo u malých konstrukčních dílů. Senzoru OD200 se daří dosahovat výrazně přesnějších hodnot měření u náročných povrchů. 

Konzistentně robustní výsledky měření pro všechny materiály a okolní podmínky

OD200 poskytuje stabilnější a přesnější výsledky měření na komplikovaných površích. Je to především díky nově vyvinutému triangulačnímu měřicímu jádru s výkonnými vyhodnocovacími algoritmy. Aktuálně je navržen pro procesní rychlosti do 3 kHz a po uvedení na trh v červenci 2025 bude k dispozici v různých variantách senzorů pro rozsahy měření od 25 mm do 160 mm. Přijímací jednotka s vysokým rozlišením navíc zajišťuje spolehlivou detekci i u slabě odrazivých povrchů. Optický systém byl ostatně dále optimalizován také z hlediska geometrie a homogenity světelného bodu a odolnosti vůči okolnímu světlu. Kombinace těchto vlastností zajišťuje spolehlivé chování při měření a spínání u vysoce lesklých, reflexních nebo téměř neodrazivých objektů, stejně jako u strukturovaných a nehomogenních povrchů nebo při kritickém jasu okolí. Významně se tak redukují poruchy způsobené nesprávným měřením a chybějícími signály ve srovnání se standardními přístroji na trhu. To znamená méně prostojů, méně seřizovacích a údržbových prací a vyšší produktivitu.

Integrace, uvedení do provozu, konektivita: vše plug and play

Integrace a uvedení senzoru OD200 do provozu jsou přizpůsobené pro průmysl a jednoduché. Díky svému miniaturnímu pouzdru má senzor dostatečný montážní prostor i ve stísněných montážních podmínkách. Inteligentní přednastavení a algoritmy a v případě potřeby intuitivní uživatelské rozhraní s navigací v menu na displeji přístroje zjednodušují nastavení a provoz senzoru. Tato funkce plug and play bez další parametrizace šetří čas. Možnosti konektivity senzoru OD200 zahrnují rozhraní IO-Link, analogový proudový/napěťový výstup a vždy jeden spínací vstup a výstup, tedy veškerá potřebná a v průmyslovém odvětví běžná rozhraní a I/O. Senzor OD200 tak nabízí vysokou míru flexibility při integraci do automatizačních systémů a prostředí Industry 4.0. Plný přístup k senzoru je zachován prostřednictvím rozhraní IO-Link, a to i v obtížně přístupných nebo nepřístupných místech instalace.

Inline optimalizace a Condition Monitoring

Kromě vlastních měřených dat poskytuje OD200 také různá provozní data, například o době expozice nebo šířce vrcholu signálu, které se analyzují pro výpočet vzdálenosti. Tyto informace z probíhajícího provozu lze využít jak pro inline optimalizaci výkonu senzoru, tak pro aplikace v rámci Condition Monitoring senzoru nebo procesů. 

O společnosti SICK

Společnost SICK je předním dodavatelem senzorických řešení pro automatizaci v průmyslu, v logistice či automatizaci procesů. Firma založená v roce 1946 Dr.-Ing. e. h. Erwinem Sickem a sídlí ve Waldkirchu in Breisgau u Freiburg, patří k celosvětovým technologickým a tržním lídrům, zaměstnává více jak 10 000 zaměstnanců a v roce 2024 dosáhla obratu ve výši přibližně 2,1 miliardy EUR. Další informace o společnosti SICK jsou k dispozici na internetové adrese www.sick.cz

 

Pro tuto tiskovou zprávu jsou k dispozici vhodné digitální obrázky v rozlišení pro tisk. Tyto obrázky smějí být použity pouze pro redakční účely. Použití je bezplatné, pokud je uveden zdroj „Foto: SICK“. Grafické změny – s výjimkou oříznutí hlavního motivu – nejsou dovoleny. Další fotografie jsou k dispozici v knihovně SICK Media Library