Snadná implementace standardu Hermes
Standardizace otevírá cestu k továrně řízené na základě dat
Jednotné komunikační protokoly mezi stroji a standardizované vertikální propojení strojů s nadřazenými IT systémy urychlují přechod ke Smart Factory.
Standard Hermes (IPC-HERMES-9852) umožňuje moderní komunikační protokoly mezi stroji, zatímco IPC-CFX (IPC-2591) nabízí standardizované vertikální propojení strojů. Oba standardy jsou šité na míru pro linky na osazování desek plošných spojů a rychle si hledají cestu do továren.
Nové standardy přinášejí nové výzvy
Přechod ze známého standardu SMEMA na standard Hermes je výzvou pro všechny zúčastněné.
Výrobci zařízení velmi často mají historicky rozsáhlé portfolio strojů. Vzhledem k rozmanitosti typů strojů, jejich odlišné architektuře řízení a odpovídajícím verzím softwaru je přechod na standard Hermes velkým úkolem.
Společnost SICK umožňuje výrobcům zařízení nabízet své portfolio strojů se standardem Hermes.

Provozovatelé SMT linek mohou zavést standard Hermes a využívat jeho výhod při investicích do nových SMT linek. Aby však bylo možné v továrně kompletně vytvořit výslednou přidanou hodnotu a přestavět stávající strojní zařízení na standard Hermes, jsou nezbytná chytrá řešení.
Společnost SICK podporuje provozovatele SMT linek při zavádění standardu Hermes
Portfolio řešení Hermes Standard
Hermes SMEMA Connect
Stroje připravené na digitální budoucnost
- Integrace strojů s rozhraním SMEMA do SMT linek se standardem Hermes nezávisle na výrobci
- Vhodné pro modernizaci stávajících strojů a možnost integrace do koncepcí řízení nových strojů
- Díky konfigurovatelnosti funkcí a modifikaci našimi odborníky individuálně přizpůsobené vašemu stroji
Hermes ELS Connect
Propojovací článek mezi moderními světy SMT
- Integrace strojů s rozhraním SEMI-SMT-ELS do linek SMT se standardem Hermes nezávisle na výrobci
- Chytré algoritmy zajišťují konzistenci dat
- Flexibilní integrace do stávajících strojních systémů nebo s nezávislým hardwarovým řešením od společnosti SICK
Hermes Vertical Connect
Interakce s nadřazenými výrobními systémy
- Vertikální integrace dat a interakce strojů se standardem Hermes s nadřazenými výrobními systémy
- Standardizované s IPC-CFX nebo individuálně přizpůsobené pro zákazníka prostřednictvím REST, MQTT nebo OPC UA
- K dispozici buď jako samostatné řešení, nebo jako doplňkový modul našich řešení Hermes Standard Solution
Komplexní zákaznická podpora
Máte nějaké dotazy nebo potřebujete individuální radu?
Hermes Standard Solutions
SensorApp pro příslušné použití
![]()
Produkty pro integraci a senzory

Komplexní balíček
od poradenství přes uvedení do provozu až po poprodejní servis
Společnost SICK je členem iniciativy The Hermes Standard Initiative.
Přečtěte si více o The Hermes Standard