HIPERFACE DSL® – digitální evoluce

S HIPERFACE DSL® přináší přední poskytovatel technologií SICK čistě digitální protokol, který si vystačí s minimálním množstvím propojovacích kabelů mezi měničem kmitočtu a motor feedback systémem. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® – vaše výhody

Jednokabelová technologie HIPERFACE DSL® šetří náklady, vyžaduje méně místa, snadno se implementuje a současně nabízí maximální míru bezpečnosti investic a strojů. Protokol je dimenzovaný redundantně, a umožňuje tak snadnou realizaci funkčních bezpečnostních funkcí jako např.: bezpečné omezení rychlosti (SLS).

Vynecháním připojovací zástrčky motor feedback systému získáte na straně motoru více svobody, pokud jde o design (extrémně důležité u malých servomotorů). Díky přídavným funkcím, jako je elektronický typový štítek, histogram použití a přenos dalších měřených hodnot (teplota a vibrace) přeměňuje rozhraní HIPERFACE DSL® s motor feedback systémy od společnosti SICK každý servomotor na zdroj dat pro aplikace Industry 4.0.

  • O 50 % nižší náklady na připojení a rozmanitost kabelů:

    Díky vynechání druhého kabelu motor feedback systému klesnou jak náklady na připojení, tak i rozmanitost kabelů – někdy je méně jednoduše více!

    Více výkonu:

    Extrémně rychlý přenos procesních údajů z HIPERFACE® DSL zajišťuje neuvěřitelně vysoké rozlišení a přesnost.

    Certifikace až do SIL3:

    Ve vztahu ke spolehlivosti a bezpečnostním funkcím jste s HIPERFACE® DSL v bezpečí: Rozhraní splňuje mezinárodní normu SIL (bezpečnostní úroveň integrity), stupeň 3.

    Diagnóza:

    Rychlá a efektivní identifikace a odstranění poruch díky vlastní diagnóze pro ještě vyšší kvalitu.

    Klidnější chod:

    Užijte si perfektně vystředěný chod vašich hnacích systémů v nové dimenzi.

    Dálková diagnóza:

    Prostřednictvím pohodlné dálkové diagnózy přes internet jsou údržbářské práce připraveny rychleji a efektivněji.

    Možnost preventivní údržby:

    Prostřednictvím plánované údržby lze zamezit nepředvídaným prostojům stroje.

    Vyšší bezpečnost:

    Bezpečnost v otázce funkcí a investic, bezporuchový provoz zařízení, bezchybná a rychlá práce.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Zde můžete zakoupit software HIPERFACE DSL® Master IP-Core.

    Zakoupili jste již vminulosti CD-ROM s¬IP-Core a¬potřebujete aktualizaci softwaru?

    Pak se prosím přihlaste na My SICK.


    Přejít na technické informace HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Naše produkty:

Motor feedback systémy
Spolehlivé měření rychlosti pomocí HIPERFACE DSL® pro standardní servo aplikace
EKS/EKM36
Motor feedback systémy
Bezpečná absolutní pozice s HIPERFACE DSL® pro robustní servo aplikace
EES/EEM37
Lineární enkodér
Měření s maximální rychlostí pro lineární přímé pohony
STL/ETL70
Motor feedback systémy
Motor feedback systém s vysokým rozlišením pro dynamické servopohony
EFS/EFM50
Motor feedback systémy
Bezpečná absolutní pozice s HIPERFACE DSL® pro náročné servo aplikace
EDS/EDM35
Motor feedback systémy
Upgrade motor feedback systémů pro digitální svět
sCon
Dokumentace

HIPERFACE DSL®

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor Sensors od firmy SICK činí z uživatelů insidery.

Více informací...