Ultrazvukové měřiče průtoku plynu

Spolehlivé měření průtoku plynných médií

Ať už se jedná o měření objemového toku, měření hmotnostního toku nebo měření rychlostního toku, měřicí úlohy při zjišťování průtoku plynu jsou rozmanité. Často přitom panují náročné okolní podmínky v náročných oblastech jako měření flérového plynu, monitorování tunelů nebo kontrolu emisí. Ultrazvukové měřiče průtoku plynu od společnosti SICK dokážou čelit každé výzvě. Se zohledněním platných norem a standardů spolehlivě měří nejrůznější plyny a jsou specificky zaměřené na zvláštní požadavky příslušného odvětví.

Filtrovat podle:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 600.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

8 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Spolehlivé měření průtoku plynu u zařízení na flérový plyn v zařízeních pro těžbu ropy a zemního plynu, v rafinériích a chemických provozech.
  • Spolehlivost měření i při vysokých rychlostech plynů a měnících se složeních plynů
  • Vlastní rozšíření rozsahu měření pro vysoké rychlosti proudění díky technologii ASC
  • Přímý výpočet hmotnostního toku bez dalších analyzátorů plynu
  • Intuitivní software FLOWgateTM pro uvedení do provozu, provoz a diagnostiku
  • I-diagnosticsTM: vlastní monitorování, vlastní kontrola a prediktivní údržba
  • Přizpůsobený výkon měření díky individuálnímu posouzení aplikace
Nyní porovnat
Vybrat
Měřiče objemového proudu ke kontinuální kontrole emisí
  • Robustní titanové převodníky pro vysokou trvanlivost přístroje
  • Materiál odolný vůči korozi pro použití v agresivních plynech (možnost)
  • Integrální měření přes průměr kanálu u verzí H, M a S
  • Verze sondy PR pro finančně úspornou, jednostrannou montáž na kanál
  • Automatická kontrola funkce s testem nulového a referenčního bodu
Nyní porovnat
Vybrat
Vnitropodnikové měření průtoku plynu a monitorování procesů
  • Osvědčené kvalitní komponenty
  • Flexibilní instalace na základě modulárního konceptu
  • Bezdotyková ultrazvuková technologie bez ztráty tlaku
  • Rozpětí rozsahu měření více než 100:1
  • Možnost výměny senzorů pod tlakem
  • Nízká citlivost vůči pulzacím a hluku regulátoru tlaku
  • Samostatně instalovaná elektronika (max. 15 m)
  • Dvousměrné měření s automatizovanou diagnostikou
Nyní porovnat
Vybrat
Měření objemového proudu výfukových plynů na zkušebních stanicích pro vozidla a motory do 600 °C
  • Ultrazvukové měření výfukových plynů v reálném čase
  • Nezávisle na tlaku, teplotě a složení plynu
  • Vynikající přesnost měření
  • Použití při teplotách výfukových plynů do 600 °C
  • Přímé měření v neředěném výfukovém plynu
  • Vyhřívaná měřicí trasa
  • Minimální protitlak výfukových plynů
  • Žádná plocha potřebná k instalaci, mobilní, flexibilní možnosti připojení
Nyní porovnat
Vybrat
Přístroj pro měření proudění v tunelu pro dlouhodobý provoz
  • Možné i velmi dlouhé dráhy měření
  • Bezdotykové měření
  • Velmi robustní komponenty z titanu, nerezové oceli nebo tlakového odlitku
  • Verze pro velmi korozivní atmosféru v tunelu
  • Detekce směru proudění
  • Žádné mechanicky pohyblivé díly
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé měření průtoku plynu v aplikacích s flérovým plynem
  • Měření s vysokým rozlišením a krátká doba odezvy
  • Inovativní design senzoru pro velmi vysokou rychlost plynu a teploty plynu do 280 °C
  • Optimální přenos signálu také při atmosférickém tlaku
  • Oddělená instalace řídicí jednotky ve vzdálenosti do 1 000 m
  • Jednocestná a vícecestná konfigurace, volitelná verze sondy
  • Kontrola nulového bodu v provozu dle podnikového standardu
  • Kontrolní cyklus pro automatickou vlastní diagnostiku / optimalizaci signálu
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní řešení přístroje pro bezkontaktní měření proudění v tunelech
  • Moderní ultrazvuková technologie pro bezdotykové měření
  • Velký rozsah měření
  • Kompaktní design přístroje
  • Velmi jednoduchá montáž a uvedení do provozu
  • Odolný vůči znečištění
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé a přesné měření objemového proudu v procesech
  • Korozivzdorné převodníky z nerezové oceli nebo titanu
  • Procesní tlak až 16 barů
  • K dispozici nevýbušné provedení pro použití v zóně 2 (ATEX)
  • Hermeticky utěsněné ultrazvukové převodníky
  • Měření téměř bez poklesu tlaku a bez ovlivnění procesu
  • Automatická kontrola funkčnosti s testováním nulového a referenčního bodu
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8