Přehled
Vnitropodnikové měření průtoku plynu a monitorování procesů
Ultrazvukový snímač průtoku FLOWSIC300 se vyznačuje jedinečnou kombinací osvědčených kvalitních komponent, velkého rozsahu měření, jednoduché instalace a nízkých nákladů na údržbu. Používá se všude tam, kde není vyžadováno povinné cejchování: při vnitropodnikových měřeních v síti zemního plynu a při procesních měřeních v petrochemickém průmyslu. Přístroj FLOWSIC300 využívá komponenty robustního kvalitního plynoměru značky SICK pro povinně cejchovaný provoz a kombinuje je do cenově výhodné varianty průtokoměru pro různé aplikace. Měřicí převodník instalovaný samostatně až 15 m od místa měření umožňuje vysokou flexibilitu při instalaci a má permanentní vlastní diagnostiku. Ultrazvukový princip měření nezpůsobuje žádný pokles tlaku, nemá žádné pohyblivé díly, je odolný vůči pulzacím a hluku regulátoru tlaku a ideálně se hodí pro spolehlivý a nekolísající provoz.
Stručný přehled
- Osvědčené kvalitní komponenty
- Flexibilní instalace na základě modulárního konceptu
- Bezdotyková ultrazvuková technologie bez ztráty tlaku
- Rozpětí rozsahu měření více než 100:1
- Možnost výměny senzorů pod tlakem
- Nízká citlivost vůči pulzacím a hluku regulátoru tlaku
- Samostatně instalovaná elektronika (max. 15 m)
- Dvousměrné měření s automatizovanou diagnostikou