Přístroje pro měření průtoku
FLOWSIC200

Přístroj pro měření proudění v tunelu pro dlouhodobý provoz

Vaše výhody

  • Reprezentativní měření po celé šířce tunelu
  • Velmi spolehlivé měření v porovnání s metodami na bázi bodového měření
  • Přesné měření také při velmi malých rychlostech proudění
  • Dlouhé intervaly údržby až 5 let
  • Nízké provozní náklady díky spolehlivému provozu a minimálním nárokům na údržbu
  • Vysoká disponibilita přístrojů, a tím i měřených dat

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.
Tento produkt nespadá podle článku 2 (4) do oblasti platnosti směrnice RoHS 2011/65/EU a není ani koncipován pro použití v produktech, které spadají do oblasti platnosti směrnice. Další informace naleznete v informaci o produktu.

Přehled

Přístroj pro měření proudění v tunelu pro dlouhodobý provoz

FLOWSIC200 slouží k bezdotykovému a přesnému měření rychlosti proudění a směru proudění v tunelových tubusech nebo kanálech odpadního vzduchu. Ultrazvukové měření poskytuje průměrnou hodnotu rychlosti po celé šířce tunelu. Při klimaticky a dopravně podmíněném proudění vzduchu je měřicí přístroj nepostradatelný pro zajištění efektivního a levného řízení ventilace tunelu.

Také v případě požáru v tunelu může být v dnešní době nezbytné spolehlivé, přesné a reprezentativní měření rychlosti a směru proudění po celé šířce tunelu. Jen tak lze měřit šíření kouře a získat potřebné informace pro optimální regulaci ventilace.

Stručný přehled
  • Možné i velmi dlouhé dráhy měření
  • Bezdotykové měření
  • Velmi robustní komponenty z titanu, nerezové oceli nebo tlakového odlitku
  • Verze pro velmi korozivní atmosféru v tunelu
  • Detekce směru proudění
  • Žádné mechanicky pohyblivé díly

Vorteile

Zuverlässige Tunnelbelüftung – auch im Brandfall

FLOWSIC200 misst die Luftströmung in Straßen- oder Eisbahntunneln zuverlässig und genau. Mithilfe des FLOWSIC200 werden Ventilationsanlagen im Tunnel gesteuert und eine ausreichende Be- und Entlüftung des Tunnels über lange Zeit sichergestellt. Auf Grund der robusten Ultraschall-Technologie des FLOWSIC200 beeinflussen Dichteunterschiede und Temperaturschwankungen der Tunnelluft das Messergebnis nicht. Die Messfunktion des FLOWSIC200 bleibt auch dann erhalten, wenn sich die Strömungsdynamik in Folge eines Tunnelbrandes innerhalb kürzester Zeit komplett verändert. Bei Brandversuchen der Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik mbH (FVT mbH) Österreich konnte die Funktion im Brandfall ohne Einschränkungen nachgewiesen werden.

Die Überwachung der Strömungsgeschwindigkeit von Luft in Straßen- und Eisenbahntunneln ist ein elementarer Bestandteil der Lüftungstechnik in Tunnelanlagen. Dabei unterliegt die Messung der Luftströmung strengen Anforderungen. Auch bei unterschiedlichem Verkehrsaufkommen muss die eingesetzte Messtechnik die Strömung im Tunnelquerschnitt zuverlässig und genau erfassen. Um zudem Unterbrechungen des Verkehrs zu vermeiden, müssen Wartungsarbeiten am Messgerät auf ein Minimum reduziert bleiben.

Bei einem Tunnelbrand ändern sich die Messbedingungen komplett. Innerhalb kürzester Zeit entwickelt sich starker Rauch. Die Gaszusammensetzung verändert sich deutlich. Im Bereich der Brandstelle steigt die Temperatur sehr schnell an. Die thermodynamische Situation führt insgesamt zu einer stark veränderten Strömungsdynamik am Brandherd. FLOWSIC200 arbeitet auch unter diesen extremen Bedingungen zuverlässig - die Übertragung des Schallsignals ist durch die integrierte automatische Signalverstärkung zu jeder Zeit gesichert.

Robust, zuverlässig, leistungsfähig.

Tunneleinbauten wie Lüfter oder Beleuchtung beeinflussen das Messergebnis nicht
Funktionstest bei Tunnelbrandversuchen in der Tunnelkette Klaus auf der Autobahn A9, Oberösterreich

Überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit auch unter anspruchsvollen Messbedingungen zeichnen FLOWSIC200 aus.

DAS TUNNELSTRÖMUNGSMESSGERÄT FÜR DEN LANGZEITBETRIEB

FLOWSIC200 besteht aus den Ultraschallsensoren und der Steuereinheit MCU. SICK bietet das Gerät in 3 verschiedenen Ausführungen für Tunnelbreiten bis 35 m an. Dank robuster Edelstahl- oder Aluminium-Druckgusskomponenten ist FLOWSIC200 im Brandfall gegenüber herkömmlicher Messtechnik aus Kunststoff im Vorteil.

Die Steuereinheit MCU dient zur Ein- und Ausgabe von Signalen und bietet einen einfachen Anschluss des FLOWSIC200 an übergeordnete Prozessleitsysteme. Dafür stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung, die sich je nach Bedarf optional erweitern lassen. Ein Kontrollzyklus überprüft periodisch vollautomatisch die Gerätefunktionen. Zusätzlich überwacht die integrierte Eigendiagnose permanent alle wichtigen Funktionsparameter.

Kompakt und intuitiv.

Funktionsprinzip des FLOWSIC200
Zuverlässige Signalübertragung durch vollautomatische Verstärkungsregelung

GERINGE BETRIEBSKOSTEN DURCH ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB UND WARTUNGSINTERVALLE VON BIS ZU 5 JAHREN.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Princip měřeníUltrazvukové diferenční měření doby chodu
    Shody

    RABT 2006

    Směrnice ASTRA – Ventilace v silničních tunelech (2008)

    RVS 09.02.22

    Třída krytí

    Vysílací/přijímací jednotky: IP66

    Řídicí jednotka MCU: IP65

    USB
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET
    Sériový✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceRS-232
    RS-485
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET
    Interní systémová sběrnice
    Modbus
    PoznámkaVolitelné vybavení
    Způsob integrace průmyslové sběrniceRTU RS-485
    Ethernet
    PoznámkaVolitelné vybavení
    PROFIBUS DP
    PoznámkaVolitelné vybavení
    HART
    PoznámkaVolitelné vybavení
    Diagnostické funkceInterní test nulového a referenčního bodu
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení