Přístroje pro měření průtoku kapalin

Monitorování kapalin – zamezení chodu na sucho
Spolehlivá kontrola průtoku je základním předpokladem pro ochranu čerpadel před případným chodem na sucho. Přístroje pro měření průtoku kapalin od společnosti SICK jsou zde ideálním řešením. Pomáhají zamezit případným nákladným škodám a prostojům zařízení. Přitom není vůbec podstatné, jaké kapaliny protékají monitorovaným systémem.
1 shod:
Chytrá ochrana před suchým chodem v čerpadlech
- Monitorování průtoku a měření teploty v jednom senzoru
- Optimalizováno pro vodu a olej; možnost teach-in dalších kapalin
- Třída krytí IP 67 / IP 69 a systém IO-Link 1.1
- Průmyslové provedení v pouzdru VISTAL®, s displejem OLED otočným o 180°
- Hygienická varianta z nerezové oceli, plně kompatibilní s CIP/SIP, procesní teplota do 150 °C