Digitální průtoková řešení
Flow-X

Optimální průtokoměr pro měření plynu pomocí ultrazvukových plynoměrů od společnosti SICK

Vaše výhody

  • Nízké náklady na plánování a instalaci na základě standardních konfigurací
  • Velmi přesný přepočet množství na bázi více cyklů výpočtu za sekundu
  • Vysoká spolehlivost vzájemně nezávislých modulů s vlastním přepočtem množství a uložením naměřených hodnot, stavů čítače a událostí
  • Jednoduché rozšíření zařízení o moduly s jednotnými vstupy/výstupy, které lze 100% konfigurovat pomocí softwaru
  • Snadné ovládání díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní s identickým menu a zobrazením na přístroji i ve velínu
  • Snížené náklady na servis a údržbu díky dálkové údržbě zabezpečené proti manipulaci
  • Levná a flexibilní systémová integrace více drah měření

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.
Tento produkt nespadá podle článku 2 (4) do oblasti platnosti směrnice RoHS 2011/65/EU a není ani koncipován pro použití v produktech, které spadají do oblasti platnosti směrnice. Další informace naleznete v informaci o produktu.

Přehled

Optimální průtokoměr pro měření plynu pomocí ultrazvukových plynoměrů od společnosti SICK

Průtokoměr Flow-X nabízí přepočet množství plynu, zaprotokolování událostí a parametrů a zprávy za použití nejmodernější techniky. Identické moduly jsou kombinovány v různých pouzdrech – jako verze Flow-X/P multistream pro 1 až 4 dráhy měření s lokální dotykovou obrazovkou nebo jako Flow-X/S pro menší instalace s jednou dráhou měření. Každý modul představuje kombinaci vysoce přesné měřicí techniky, rychlého digitálního zpracování signálu, velmi vysoké výpočetní kapacity, univerzální datové komunikace a vysoké paměťové kapacity v plně vybaveném průtokoměru. Průtokoměr Flow-X splňuje i požadavky těch nejnáročnějších aplikací a je ideálním partnerem pro povinně cejchovaná měření plynu pomocí ultrazvukového plynoměru FLOWSIC600.

Stručný přehled
  • Konfigurace s certifikací MID pro dráhy měření plynu s přístrojem FLOWSIC600
  • Výkonné moduly pro náročná použití
  • Každý modul má CPU, paměť a jednotné vstupy/výstupy
  • Sympatický 7" grafický displej s dotykovým ovládáním
  • Intuitivní uživatelské rozhraní na grafickém displeji a ve webovém prohlížeči
  • Absolutní dálkový přístup prostřednictvím Ethernetu
  • Předřazený procesor pro více drah měření

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Shody

    MID

    API 21.1

    EN 12405

    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnice2x
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    PoznámkaVstup
    Způsob integrace průmyslové sběrnice6x
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení