Přehled
Plynoměr pro povinně cejchovaný provoz a procesní aplikace
Měřicí přístroj FLOWSIC600 je ultrazvukový plynoměr, který ve svém tržním segmentu nastavuje měřítka pro povinně cejchované měření zemního plynu a měření průtoku páry. Již jeho vzhled napovídá, že se jedná o technický koncept, který se zaměřuje na náročné průmyslové podmínky. Kompaktní tvar s integrovaným vedením kabelu zajišťuje robustnost měřicího systému, jeho odolnost vůči poruchám, bezúdržbovost a dlouhodobou stabilitu. Rozmanité možnosti diagnostiky přístroje FLOWSIC600 umožňují rozpoznání poruch ještě před tím, než ovlivní měření. Provedení s 2, 4, 4 + 1 nebo 4 + 4 měřicími cestami umožňují četné procesní aplikace až po měření s povinným cejchováním.
Stručný přehled
- Vysoce účinný ultrazvukový převodník – pro teploty plynu do 280 °C a tlaky plynu do 450 barů
- Layout přímé cesty
- Inteligentní vlastní diagnostika
- Kompaktní a robustní tvar
- Integrovaný provozní deník a datalogger
- Velký rozsah měření 1:120
- Dvousměrné měření
- Nízká spotřeba energie: < 1 W