Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci. Tento produkt nespadá podle článku 2 (4) do oblasti platnosti směrnice RoHS 2011/65/EU a není ani koncipován pro použití v produktech, které spadají do oblasti platnosti směrnice. Další informace naleznete v informaci o produktu.
Přehled
The perfect match
Ultrazvukový měřič průtoku plynu FLOWSIC600-XT jako nástupce úspěšného FLOWSIC600 znovu nastavuje měřítka v tomto tržním segmentu.
FLOWSIC600-XT je k dostání jako varianta s 4, 4+1, 4+4 a 8 měřicími cestami a dokáže splnit požadavky jakékoliv aplikace v samostatném nebo systémovém řešení. Vedle požadavků OIML R 137 Class 1.0 splňuje FLOWSIC600-XT v celém rozsahu také požadavky Class 0.5 a AGA9.
FLOWSIC600-XT obsahuje i-diagnostics™, funkci inteligentní diagnózy aplikace a PowerIn Technology™, které umožňují při výpadku proudu pokračovat v měření po dobu až tří týdnů. Tyto funkce podporují uživatelský komfort a unikátní bezpečnost provozu při optimální přesnosti měření a dlouhodobé stabilitě.
Stručný přehled
Uživatelsky přívětivá produktová řada
Automatická korekce vlivu tlaku a teploty
K dispozici za všech provozních podmínek
PowerIn Technology™ pro bezpečnější back-up provoz
Inteligentní diagnostika aplikace pomocí i-diagnostics™
Možno rozšířit o přepočítávače objemu přes Connect-and-go
Správný ultrazvukový plynoměr pro jakékoli použití
Každý ultrazvukový plynoměr produktové řady FLOWSIC600-XT je koncipovaný pro povinně cejchovaná měření průtoku plynu. Řada přístrojů splňuje relevantní národní a mezinárodní normy a směrnice pro metrologii (například MID, OIML R137, AGA9, ISO 17089), ochranu proti výbuchu (například ATEX, IECEX, NEC, GOST) a pro tlakové přístroje (ASME, 2014/68/EU). Na výběr jsou čtyři varianty přístrojů, přičemž každý plynoměr splňuje zcela speciální požadavky na výkon. Ne vždy jsou požadavky na plynoměr stejné. Právě proto pomáhá tato klasifikace FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex a -XT Quatro zaměřená na výkon jako první krok pro koncentraci na úkol a přání zákazníka a jedinečné řešení. Ať už se rozhodnete pro jakékoli provedení, každý FLOWSIC600-XT lze bez problémů instalovat do všech povinně cejchovaných aplikací o jmenovité světlosti 3 až 48 palců. Také připojení k průtokoměru běžně dostupnému na trhu je komfortní.
Přesné, dlouhodobě stabilní, inovativní
FLOWSIC600-XT
Osvědčený všestranný pomocník pro všechny povinně cejchované aplikace zemního plynu
Tato 4cestná technologie využívá 15 let zkušeností s provozem FLOWSIC600
FLOWSIC600-XT Forte
8 cest ve dvou různých úrovních zajišťuje maximální přesnost měření
Volba č. 1 při instalacích v zařízeních s krátkými vstupními a výstupními trasami
FLOWSIC600-XT 2plex
Velmi kompaktně kombinuje plynoměr a kontrolní měřicí přístroj a nabízí díky své přídavné nezávislé měřicí cestě rozšířené diagnostické funkce
FLOWSIC600-XT Quatro
Sdružuje dva měřicí přístroje pro redundantní měření v povinně cejchovaném provozu – a to při montážní délce, která odpovídá jednomu přístroji
POVINNĚ CEJCHOVANÉ MĚŘENÍ PLYNU – BEZ KOMPROMISŮ
VYSOKÁ SPOLEHLIVOST MĚŘENÝCH DAT A VYUŽITELNOST
Přístroje FLOWSIC600-XT splňují po celou dobu životnosti všechny požadavky na bezpečné a stabilní povinně cejchované měření plynu. Šest využitelných datových archivů permanentně zaznamenává měřená a diagnostická data a změny stavu. I při výpadku proudu pokračuje FLOWSIC600-XT v měření a zálohuje data – díky PowerIn TechnologyTM.
Verfügbar, sicher, kompakt
Zlepšená přesnost měření díky automatizované korekci měřených hodnot při změně provozních podmínek
Jednoduché a bezpečné převedení kalibračních a aplikačních podmínek
Kontinuální měření a zálohování dat také při výpadku proudu díky záložní baterii
BEZPEČNÁ A SPOLEHLIVÁ MĚŘENÍ PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI – PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ
Snadná integrace přístroje a rychlé uvedení do provozu a kontrola přístroje
FLOWSIC600-XT je kompatibilní se svým předchůdcem FLOWSIC600. Díky tomu jej lze skvěle integrovat do jakéhokoli zařízení. i-diagnosticsTM podporuje jednoduché a rychlé uvedení do provozu a kontrolu přístroje. i-diagnosticsTM navíc nabízí rozsáhlou diagnostiku čítače a aplikace v provozu. Pokud je někdy nutné provést údržbu, poskytne podporu inteligentní asistent aplikace. Prostřednictvím integrovaného infračerveného rozhraní jsou obratem ruky k dispozici měřené hodnoty a diagnostická data. Servisní úkoly jsou tak vyřizovány rychle a efektivně.
Jednoduše, bezpečně a spolehlivě.
Jednoduchý a rychlý přístup k měřeným hodnotám a diagnostickým datům pomocí integrovaného infračerveného rozhraní
i-diagnosticsTM s integrovaným asistentem aplikace podporuje bezpečný a spolehlivý provoz přístroje
SNADNÁ INSTALACE, NEKOMPLIKOVANÉ UVEDENÍ DO PROVOZU A EFEKTIVNÍ ÚDRŽBA – DOKONALÉ ŘEŠENÍ
Objemový proud skut., Objem skut., Rychlost plynu, Rychlost zvuku, volitelná korekce objemu prostřednictvím integrovaného elektronického přepočítávače objemu (EVC)
Princip měření
Ultrazvukové diferenční měření doby chodu
Počet měřicích tras
4, 4+1 (2plex), 4+4 (Quatro), 8 (Forte)
Explozivní oblast
1G
2G
3G
Class I Division 1
Class I Division 2
Rozsahy měření
Rozsahy měření závisí na jmenovité světlosti trubky
Teplota plynu
–40 °C ... +180 °C
Na vyžádání: –194 °C ... +280 °C
Provozní tlak
0 bar (g) ... 160 bar (g)
Na vyžádání: 0 bar (g) ... 450 bar (g)
Světlost trubky
3 ″ ... 48 ″ (DN 80 ... DN 1 400), jiné jmenovité světlosti trubky na vyžádání