Přehled
Ultrazvukový plynoměr pro aplikace upstream
Inovativní plynoměr FLOWSIC600 DRU pro upstream aplikace je založen na plynoměru FLOWSIC600. Díky rozpětí rozsahu měření až 150:11 snímá FLOWSIC600 DRU také průtokové oblasti, pro které dosud bylo nutné použít více měřicích clon. Malé výrobní tolerance a ultrazvukové senzory s tolerancí vůči mokrým plynům zaručují trvale nízkou neurčitost měření také v náročných podmínkách. Díky společnosti SICK tak není nutné provádět jinak obvyklou, drahou kalibraci průtoku pod vysokým tlakem. Plynoměr FLOWSIC600 DRU umožňuje diagnostiku přístroje a procesu v reálném čase a je přitom téměř bezúdržbový – i při vysokém průtoku média.
1 Při rychlosti průtoku méně než 0,9 m/s rostoucí neurčitost měření.
Stručný přehled
- Velké rozpětí rozsahu měření pokrývá rozsah pro více měření s clonami
- Včetně velmi přesně zhotoveného dílu vtokové trubky 10D
- Přesnost měření ± 1 % – bez kalibrace průtoku pod vysokým tlakem
- Možnost vzdálené diagnostiky
- Dimenzování pro aplikace s mokrým plynem
- Nová diagnostická funkce – detekce mokrého plynu
- Nenáročný na údržbu