South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Technika pro měření průtoku
- Čítače průtoku plynu
- FLOWSIC500
- FLOWSIC500
Čítače průtoku plynu
FLOWSIC500
Při výběru vhodné konfigurace přístroje vás podpoří naše regionální odbytová organizace.
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
Nejmodernější technologie pro maximální spolehlivost měření: Ultrazvukový kompaktní plynoměr FLOWSIC500 od společnosti SICK zajišťuje vysoce přesné vyúčtování při distribuci zemního plynu. Přístroj FLOWSIC500, který nemá žádné mechanicky pohyblivé díly, je robustní, zabezpečený proti poruchám a nevyžaduje údržbu – pro výrazné snížení provozních nákladů. Je zajištěný proti přetížení, měří velmi spolehlivě a je kontrolován inteligentní diagnostikou. Snadná výměna kartuše umožňuje zjednodušenou rekalibraci. FLOWSIC500 lze bez problémů integrovat do stávajících měřicích stanic. FLOWSIC500 pracuje buď s vlastním napájením, nebo v síťovém provozu se zajištěním proti výpadku díky záložní baterii. Splňuje všechny relevantní normy a směrnice. Při použití v předávacích a měřicích stanicích nabízí přístroj FLOWSIC500 jistotu kontinuálního, nepřerušovaného zásobování plynem.
Ve zkratce
- Nejmodernější technologie: ultrazvuk
- Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
- Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
- Výměnná kartuše
- Není nutná žádná přímá vstupní/výstupní dráha
- Zabezpečení proti přetížení
- Volitelně integrovaná funkce přepočtu množství / registrace dat
- Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení
Vaše výhody
- Maximální spolehlivost měření a jistota kontinuálního zásobování plynem
- Snížení nákladů na instalaci díky integrované funkci přepočtu množství
- Jednoduchá instalace, kompatibilní s běžnými technologiemi (turbínový a rotační pístový plynoměr)
- Minimální provozní náklady, téměř bezúdržbový provoz
- Snadná výměna kartuše pro zjednodušenou kalibraci
- Spolehlivé měření při dynamické změně zatížení
- Autarkní provoz
- Systém
Měřené veličiny Objem skut., Objemový proud skut., Rychlost plynu, objem norm. (*), objemový proud norm. (*)
(*) navíc u integrovaného přepočtu objemuPrincip měření Ultrazvukové diferenční měření doby chodu Měřené médium Zemní plyn (suchý, odorizovaný) Rozsahy měření Objemový proud skut., DN 50 1 ... 160 m³/h Objemový proud skut., DN 80 2,5 ... 400 m³/h Objemový proud skut., DN 100 4 ... 650 m³/h Objemový proud skut., DN 150 4 ... 1.000 m³/h Reprodukovatelnost ≤ 0,1 % Přesnost Třída přesnosti 1, typické meze přesnosti Přesnost Qmin až 0,1 Qmax ≤ ± 1 % 0,1 Qmax až Qmax ≤ ± 0,5 %
Třída přesnosti 1, maximálně přípustné meze přesnostiQmin až 0,1 Qmax ≤ ± 2 % 0,1 Qmax až Qmax ≤ ± 1 % Po vysokotlaké kalibraci průtoku: ±0,2 % při zkušebním tlaku; jinak ±0,5 % Diagnostické funkce Permanentní kontrola měřených hodnot Teplota plynu –25 °C ... +60 °C Volitelně –40 °C ... +70 °C Provozní tlak PN16 (norma EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)
Třída 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)
Okolní teplota –25 °C ... +60 °C Volitelně –40 °C ... +70 °C Skladovací teplota –40 °C ... +80 °C Shody MID: 2014/32/EU
OIML R 137-1&2:2012
Norma EN 12405:2010 (u integrovaného přepočtu množství)
Schválení pro výbušné prostředí IECEx Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb ATEX II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb NEC/CEC (US/CA) CSA: I.S. for Class 1 Division 1 Groups C and D T4; Ex/AEx ia IIB T4 Ga Třída krytí IP66 Digitální výstupy Konfigurace:
NF impulzy + porucha, odděleno galvanicky (fmax = 100 Hz)HF impulzy + porucha, odděleno galvanicky (fmax = 2 kHz)
Enkodér + NF impulzy, neodděleno galvanicky (fmax = 100 Hz)
Enkodér + HF impulzy, neodděleno galvanicky (fmax = 2 kHz)
2× impulzy, HF a NF, oddělené galvanicky (fmax = 2 kHz / 100 Hz)
Modbus ✔ Způsob integrace průmyslové sběrnice RTU RS-485 (externí napájení, alternativně k digitálním výstupům) Optické rozhraní ✔ Poznámka Podle ČSN EN 62056-21, kapitola 4.3 Rozměry (Š x V x H) Viz rozměrové výkresy Materiál, dotčený médiem Hliník AC-42100-S-T6 Montáž Horizontální nebo vertikální montáž s přímou vstupní/výstupní dráhou 0 D Elektrické připojení Napětí Zabezpečené napájení: 4,5 ... 16 V DC Včetně záložní baterie pro tříměsíční provoz Možnosti Autarkní provedení čítače (životnost baterie více než 5 let)
- Přepočet množství
Přesnost Třída přesnosti 0,5
Maximálně přípustné meze přesnosti u počítadla stavu C
Přesnost ≤ ± 0,5 %
V referenčních podmínkáchMetoda přehodnocení PTZ nebo TZ Stlačitelnost SGERG88
AGA 8 Gross method 1
AGA 8 Gross method 2
AGA NX-19
AGA NX-19 mod.
GERG91
Fixní hodnota
Datové archívy Archiv vyúčtování (6 000 záznamů)
Denní archiv (600 záznamů)
Měsíční archiv (25 záznamů)
Provozní deníky Provozní deník událostí (1 000 záznamů)
Provozní deník parametrů (250 záznamů)
Provozní deník cejchování (100 záznamů)
- Tlakový senzor
Rozsahy měření Absolutní tlak 0,8 ... 5,2 bar (a) / 2 ... 10 bar (a) / 4 ... 20 bar (a) Relativní tlak 0 ... 4 bar (g) / 0 ... 10 bar (g) / 0 ... 20 bar (g)
- Snímač teploty
Popis Platinový snímač odporu Pt1000 v chráničce z nerezové oceli Rozsahy měření Teplota –25 ... +60 °C / –40 ... +70 °C Okolní teplota –40 °C ... +85 °C
-
-
-
-