Přehled
Cejchované měření v distribuci zemního plynu
Nejmodernější technologie pro maximální spolehlivost měření: Ultrazvukový kompaktní plynoměr FLOWSIC500 od společnosti SICK zajišťuje vysoce přesné vyúčtování při distribuci zemního plynu. Přístroj FLOWSIC500, který nemá žádné mechanicky pohyblivé díly, je robustní, zabezpečený proti poruchám a nevyžaduje údržbu – pro výrazné snížení provozních nákladů. Je zajištěný proti přetížení, měří velmi spolehlivě a je kontrolován inteligentní diagnostikou. Snadná výměna kartuše umožňuje zjednodušenou rekalibraci. FLOWSIC500 lze bez problémů integrovat do stávajících měřicích stanic. FLOWSIC500 pracuje buď s vlastním napájením, nebo v síťovém provozu se zajištěním proti výpadku díky záložní baterii. Splňuje všechny relevantní normy a směrnice. Při použití v předávacích a měřicích stanicích nabízí přístroj FLOWSIC500 jistotu kontinuálního, nepřerušovaného zásobování plynem.
Stručný přehled
- Nejmodernější technologie: ultrazvuk
- Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
- Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
- Výměnná kartuše
- Není nutná žádná přímá vstupní/výstupní dráha
- Zabezpečení proti přetížení
- Volitelně integrovaná funkce přepočtu množství / registrace dat
- Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení