Čítače průtoku plynu
FLOWSIC30

Univerzální plynoměr pro měřicí úlohy při těžbě plynu

Vaše výhody

  • Není nutná výměna clon – jeden plynoměr na celou dobu životnosti vrtu
  • Bez poklesu tlaku – díky ultrazvukovému principu měření
  • Optimální využitelnost – téměř neopotřebitelný provoz, bez hromadění kapalin v čítači a možnost vzdálené správy
  • Vysoká spolehlivost – konstantní měření i v náročných procesních podmínkách
  • Dlouhá životnost – ultrazvukové senzory z titanu vhodné pro mokrý plyn
  • Úplná kontrola procesu a plánovatelný servis – díky inteligentní diagnostice čítače
  • Nízké náklady na instalaci – integrace měření tlaku a teploty, rozhraní HART a asistent pro uvedení do provozu

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.
Tento produkt nespadá podle článku 2 (4) do oblasti platnosti směrnice RoHS 2011/65/EU a není ani koncipován pro použití v produktech, které spadají do oblasti platnosti směrnice. Další informace naleznete v informaci o produktu.

Přehled

Univerzální plynoměr pro měřicí úlohy při těžbě plynu

Plynoměr FLOWSIC30 byl vyvinut pro použití při těžbě zemního plynu, např. důlního plynu. 2cestný čítač má robustní těleso z uhlíkové oceli a senzory kompletně z titanu. Ultrazvuková měřicí technika nemá žádné pohyblivé díly a je prakticky bezúdržbová. Robustní design čítače s interně vedenými kabely chrání plynoměr před náročnými okolními podmínkami, zatímco velký rozsah měření pokrývá celou oblast průtoku zdroje plynu. FLOWSIC30 má interní diagnostiku, která kontroluje stav čítače a detekuje přítomnost kapalin v proudu plynu. Pomocí integrovaného měření tlaku a teploty a přepočítávání objemu podle AGA8 vypočítává čítač normalizovaný průtok a snižuje náklady na instalaci. Příkon menší než 65 mW a koncept 2 vodičů usnadňují integraci, zatímco komunikace HART® a Modbus zajišťuje flexibilitu výměny dat.

Stručný přehled
  • Vysoké rozpětí rozsahu měření
  • Dimenzování pro aplikace s mokrým plynem
  • Inteligentní diagnostika čítače vč. detekce mokrého plynu
  • Možnost vzdálené údržby díky digitálním rozhraním
  • 2vodičový transmitter s digitálním rozhraním HART®
  • Plná integrace měření tlaku a teploty, přepočet objemu a výpočet průtoku energie

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Měřené veličinyObjem norm., Objem plynu skut., Objemový proud norm., Objemový proud skut., Tlak a teplota plynu, Rychlost zvuku, Obsah metanu, Průtok energie
    Princip měřeníUltrazvukové diferenční měření doby chodu
    Počet měřicích tras2
    Explozivní oblast

    2G

    Gb

    Teplota plynu–10 °C ... +80 °C
    Provozní tlak0 bar (g) ... 19,6 bar (g)
    Světlost trubkyDN100 / 4 palce, Schedule STD
    Třída krytíIP66 / IP67
    Modbus
    PoznámkaVolitelné vybavení
    Způsob integrace průmyslové sběrniceRTU RS-485
    HART
    Diagnostické funkce

    Integrovaná diagnostika přístroje

    Detekce mokrého plynu

Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení