Čítače průtoku plynu

Přesné měření množství plynu – pro precizní vyúčtování
Plyn dennodenně ve velkých množstvích protéká plynovody a potrubími a často při tom mění majitele. Rozhodující význam tak má přesné snímání množství plynu, neboť i sebemenší chyby měření mohou mít za následek velké ekonomické ztráty. Společnost SICK nabízí čítače průtoku plynu, které jsou absolutně přesné a zároveň robustní – a to zejména pro cejchovanou dopravu.
Filtrovat podle:
7 shod:
Cejchované měření v distribuci zemního plynu
- Nejmodernější technologie: ultrazvuk
- Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
- Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
- Výměnná kartuše
- Není nutná žádná přímá vstupní/výstupní dráha
- Zabezpečení proti přetížení
- Volitelně integrovaná funkce přepočtu množství / registrace dat
- Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení
The perfect match
- Uživatelsky přívětivá produktová řada
- Automatická korekce vlivu tlaku a teploty
- K dispozici za všech provozních podmínek
- PowerIn Technology™ pro bezpečnější back-up provoz
- Inteligentní diagnostika aplikace pomocí i-diagnostics™
- Možno rozšířit o přepočítávače objemu přes Connect-and-go
Plynoměr pro povinně cejchovaný provoz a procesní aplikace
- Vysoce účinný ultrazvukový převodník – pro teploty plynu do 280 °C a tlaky plynu do 450 barů
- Layout přímé cesty
- Inteligentní vlastní diagnostika
- Kompaktní a robustní tvar
- Integrovaný provozní deník a datalogger
- Velký rozsah měření 1:120
- Dvousměrné měření
- Nízká spotřeba energie: < 1 W
Snímač průtoku s měřením energie
- Měří tlakový vzduch a nekorozivní plyny jako argon, helium, oxid uhličitý a dusík.
- Vizualizace spotřeby stlačeného vzduchu prostřednictvím monitorovací aplikace FTMg od společnosti SICK
- Měření průtoku a teploty plynu, procesního tlaku a spotřeby energie pouze pomocí jednoho senzoru
- Nízký pokles tlaku
- Vysoká dynamika měření pro monitorování válce a netěsností
Univerzální plynoměr pro měřicí úlohy při těžbě plynu
- Vysoké rozpětí rozsahu měření
- Dimenzování pro aplikace s mokrým plynem
- Inteligentní diagnostika čítače vč. detekce mokrého plynu
- Možnost vzdálené údržby díky digitálním rozhraním
- 2vodičový transmitter s digitálním rozhraním HART®
- Plná integrace měření tlaku a teploty, přepočet objemu a výpočet průtoku energie
Ultrazvukový plynoměr pro aplikace upstream
- Velké rozpětí rozsahu měření pokrývá rozsah pro více měření s clonami
- Včetně velmi přesně zhotoveného dílu vtokové trubky 10D
- Přesnost měření ± 1 % – bez kalibrace průtoku pod vysokým tlakem
- Možnost vzdálené diagnostiky
- Dimenzování pro aplikace s mokrým plynem
- Nová diagnostická funkce – detekce mokrého plynu
- Nenáročný na údržbu
VYSOKOTLAKÝ ČÍTAČ PRŮTOKU PLYNU PRO DISTRIBUCI ZEMNÍHO PLYNU
- Nejmodernější technologie: ultrazvukové měření
- Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
- Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
- Možné kompaktní instalace čítačů
- Integrované přepočítávání objemu
- Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení
- Bluetooth Low Energy (BLE)