Čítače průtoku kapalin

Flexibilní měření průtoku – téměř u jakékoli kapaliny
Čítače průtoku kapalin od společnosti SICK bezkontaktně zjišťují průtokový objem vodivých i nevodivých kapalin. Díky jejich kompaktnímu tvaru je lze použít také v zařízeních s omezeným montážním prostorem. Robustní design zajišťuje, aby tyto senzory poskytovaly spolehlivá data také při použití agresivních kapalin.
Filtrovat podle:
2 shod:
Bezdotykové měření průtoku
- Průtokový senzor pro vodivé i nevodivé kapaliny
- Žádné pohyblivé části, kompaktní konstrukční tvar
- Procesní teplota až 80 °C, procesní tlak až 16 barů
- Vysoká chemická odolnost díky konstrukci senzoru bez těsnění
- Velký displej s fóliovou klávesnicí
- Integrované rozpoznání kalibrační trubice
Kompaktní nerezový senzor pro flexibilní měření průtoku
- Měření průtoku u kapalin na bázi vody i oleje
- Hermetický senzor z nerezové oceli 316L s Ra ≤ 0,8 µm
- Přímá, samovyprazdňovací měřicí trubice
- Kompaktní design s krátkými montážními délkami
- Konfigurovatelné digitální výstupy
- Měření teploty
- Třída krytí IP 67/69, kompatibilní se zařízením CIP/SIP, verze systému IO-Link 1.1