Systémy track and trace

Klíč k úspěšnému řízení vašich procesů
Systémy track and trace od společnosti SICK identifikují 1D a 2D kódy, popisují a čtou RFID tagy a poskytují obrázky ve vysokém rozlišení pro navazující procesy (Video Coding, OCR atd.). Dále tyto systémy zjišťují objem, hmotnost, v případě potřeby mohou být i certifikované. Obrys objektů je verifikován. Zde popsané funkce lze libovolně kombinovat s různými systémy track and trace.
Filtrovat podle:
11 shod:
Náskok pro vaši logistiku
- Maximální rychlosti čtení a výkony enkodéru díky dekodéru SMART+
- Integrované rozhraní pro diagnostický software SICK
- Možnost propojení se všemi ostatními systémovými řešeními SICK pro automatickou identifikaci (= modulární systémové řešení)
- Možnost čtení ze 6 stran
- Režim start/stop nebo režim sledování
Přesné měření objektů při velmi vysokých rychlostech
- Přesnost měření až 5 mm × 5 mm × 2 mm
- Velikosti objektů až 5 500 mm × 1 600 mm × 1 250 mm
- Rychlosti dopravníkového pásu až 4,0 m/s
- Certifikace dle MID, NTEP (OIML), MC a NMI
- Možný výstup diagramu rozptylu
- Dynamické přepínání hodnot stupnice
- Detekce deformací od velikosti 10 mm na všech šesti stranách
Digitalizace zboží pro optimalizované logistické procesy
- Přesnost měření při objemech 5 mm × 5 mm × až 5 mm, při hmotnosti až ± 5 g
- Čtení 1D a 2D čárových kódů
- Mobilní řešení s průmyslovou akumulátorovou a WLAN technologií
Předvídavé dimenzování
- Certifikované přesnosti měření do 5 mm × 5 mm × 2 mm (d × š × v)
- Snímá v závislosti na variantě systému velikosti objektů do 2 600 mm × 1 000 mm × 1 000 mm (d × š × v)
- Možná rychlost dopravníkového pásu více než 2 m/s
- Dobře integrovatelný díky kontroléru MSC800
Rychlé a přesné zjišťování kmenových dat pomocí technologie 3D snímků
- Přesnost měření ± 5 mm × 5 mm × 2 mm, rozlišení váhy až ± 2 g
- Čtení 1D a 2D kódů
- Maximální velikost objektu 600 mm × 500 mm × 400 mm až 800 mm × 500 mm × 200 mm
- Automatické spuštění procesu měření
- Měření na základě 3D Machine Vision s barevným snímáním obrazu
- Centrální ovladač s individuálními možnostmi přizpůsobení
Identifikace objektů bez vizuálního kontaktu s tokem materiálu ve skupině pomocí RFID
- Inteligentní algoritmus pro správné přiřazování RFID transpondérů k objektům
- Spolehlivé odfiltrování jiných RFID transpondérů v bezprostřední blízkosti
- Modulární konstrukce
- Výstup dat variabilně přizpůsobitelný požadavkům zákazníků
- Detekce směrů a rychlostí objektů
- Zápis na jednotlivé RFID transpondéry v toku objektů
Proměřování a vážení palet a jiného velkoobjemového nákladu
- Statické dimenzování a vážení palet a jiného neskladného, velkoobjemového nákladu
- Kompletní řešení se skládací konstrukcí z ocelových trubek, vyhodnocovacím počítačem a dotykovým displejem
- Schopnost kalibrace podle platných norem OIML, MID a NAWI
Dimenzování a určení pozice velkých nebo náročných objektů
- Přesnost měření: až 20 mm × 20 mm × 20 mm
- Velikosti objektů: až 2 600 mm × 2 000 mm × 3 000 mm
- Rychlosti dopravníkového pásu: až 3,0 m/s
- Redundantní konstrukce systému (volitelně)
- MTTR: méně než 10 min. díky klonování parametrů na bázi hardwaru
- Centrální řídicí jednotka umožňuje snadné rozšíření systému
Efektivní třídění objektů při maximálních dopravních rychlostech
- 8/12 k Quad-Line senzor
- Softwarová platforma na bázi Linuxu
- Přenos dat kódu k ovladači SIM2000 na bázi Ethernetu
- Integrovaný výpočetní výkon pro podporu nejnovějších aplikací pro průmyslové zpracování obrazu
- Střední doba mezi poruchami 120 000 h
Vaše objekty vždy v centru pozornosti
- Dynamické přizpůsobení zaostření
- Vysoká hloubka ostrosti v režimu pevného zaostření
- Funkce sledování pomocí MSC800
- Možnost integrace do síťové koncepce MSC800
- Výstup obrázku do JPEG v reálném čase
- Rozlišení 2 nebo 4 megapixely při vysoké frekvenci záznamu obrázku až 40 Hz
- Vysoká flexibilita, pokud jde o zákaznická rozhraní a protokoly
Dynamická identifikace, měření a vážení objektů
- Identifikace, vážení, měření (délka/šířka/výška) objektů
- Modulární koncept systému pro flexibilní možnosti dovybavení a změny vybavení
- Integrovaná paměť alibi pro centrální ukládání dat LFT
- Certifikace dle MID a NTEP (OIML)
- Rozšířené řízení dopravních procesů např. pro oddělování objektů