Přehled
Automatické a přesné měření vozidel a objektů
Profilovací systém Free Flow Profiler měří a klasifikuje vozidla a objekty všeho druhu v plynulém dopravním toku. 2D-LiDAR senzory bez rizika poškození zraku snímají objekty až 75× za sekundu, a umožňují tak plně automatické měření délky, šířky a výšky. Přitom se zohledňuje rychlost jízdy a směr pohybu. Ze získaných měřených dat lze sestavit 3D model pro každý objekt, který vizualizuje také nadměrnou výšku, šířku a délku. Modulární konstrukce dále umožňuje rozšíření o další funkce, například počítání náprav nebo detekci přehřátých částí vozidel.
Stručný přehled
- Přídavná funkce počítání náprav
- Výstup dat jako skupina bodů
- Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
- Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
- Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému