Přehled
Plně automatická detekce přehřátých sypkých materiálů na dopravníkových systémech
Systém Conveyor Hotspot Detection System šikovně využívá termokamery k včasnému odhalení nebezpečí požáru při přepravě hořlavých materiálů. Systém nepřetržitě a zcela automaticky měří teplotu dopravovaného materiálu a v případě překročení mezních hodnot vyšle signál do nadřazeného systému, aby například zastavil dopravníkový pás. Volitelně lze systém rozšířit o zařízení Bulkscan® LMS511, které splňuje další požadavky, jako je měření objemového toku a výšky hladiny, výpočet těžiště sypkého materiálu a kontrola chodu pásu, aby se zabránilo jeho nesouososti.
Stručný přehled
- Plně automatická detekce přehřátých přepravovaných materiálů
- Nastavitelné prahy alarmů pro celou řadu materiálů
- Možnost rozšíření o Bulkscan® LMS511 pro další funkce
- Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP
- Technologie LiDAR a IR vhodné pro jakékoli počasí