Systémy profilování

Zlepšení bezpečnosti na silnicích a železnici

Systémy profilování od společnosti SICK měří, detekují, klasifikují, počítají a kontrolují vozidla ve 3D. Zjišťují počet náprav u nákladních automobilů za účelem klasifikace vozidla a proměřují rozměry vozidla za účelem odstranění chyb při nakládání. Systémy odhalují přehřátá vozidla před tunely a ostatními vjezdy a řeší jejich odklonění. Monitorují vnější obrysy vlaku. Při překročení mezní hodnoty vygeneruje systém alarm. To vše přispívá k bezpečnosti na silnicích a železnici.

Filtrovat podle:

8 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Měřítko v silniční a dopravní technice
  • Automatické a přesné proměřování vozidel
  • Informace o proměřovaném vozidle přes rozhraní TCP/IP
  • Průvodce konfigurací pro uvedení do provozu po krocích
  • 3D zobrazení vozidla s barevným zobrazením při překročení rozměrů
  • Doplňková služba: technická podpora, např. integrace do nadřazeného systému
Nyní porovnat
Vybrat
Automatické a přesné měření vozidel a objektů
  • Přídavná funkce počítání náprav
  • Výstup dat jako skupina bodů
  • Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
  • Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
  • Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému
Nyní porovnat
Vybrat
Plně automatická detekce přehřátých sypkých materiálů na dopravníkových systémech
  • Plně automatická detekce přehřátých přepravovaných materiálů
  • Nastavitelné prahy alarmů pro celou řadu materiálů
  • Možnost rozšíření o Bulkscan® LMS511 pro další funkce
  • Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP
  • Technologie LiDAR a IR vhodné pro jakékoli počasí
Nyní porovnat
Vybrat
Jednoduché snímání a klasifikace vozidel
  • Počítání a klasifikace vozidel v plynulém dopravním toku
  • Výstup dat jako skupina bodů
  • Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
  • Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
  • Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému
Nyní porovnat
Vybrat
Dynamické a plně automatizované měření objemu nákladu na nákladních vozidlech
  • Automatické a bezkontaktní měření nákladu a zbývajícího objemu
  • 3D vizualizace včetně výpočtu rozměrů vozidla
  • Možnost individuální integrace HD kamery, ANPR, WIM, RFID
  • Uživatelské rozhraní na webové bázi pro komfortní vzdálený přístup

Nyní porovnat
Vybrat
Plně automatická detekce přehřátých částí vozidel
  • Plně automatická detekce přehřátých vozidel
  • Nastavitelné prahy alarmu pro různé oblasti vozidla
  • 3D vizualizace vozidel
  • Možnost rozšíření, např. o detekci SPZ, štítků nebezpečného nákladu a nadměrné výšky
  • Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP
  • Technologie LiDAR a IR vhodné pro jakékoli počasí
Nyní porovnat
Vybrat
Měření vlaků pro detekci a spuštění alarmu při narušení prostorového profilu
  • Vysoce přesné 3D měření s rozlišením 200 Hz a okamžité spuštění alarmu při narušení prostorového profilu
  • Výstup dat jako 3D model, 2D řez profilem a kamerový obraz
  • Konfigurace více prostorových profilů
  • Žádné optické senzory v blízkosti země
  • Protokolování všech snímaných dat měření
  • Snadná montáž, údržba a obsluha
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivá klasifikace vozidel s volitelným počítáním náprav
  • Vysoce přesná klasifikace vozidel
  • Přídavná funkce počítání náprav
  • Výstup dat jako skupina bodů
  • Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
  • Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
  • Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému

Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8