Systémy pro nepřetržitou kontrolu emisí (CEMS)
Shelter Solutions

Prostor a ochrana pro měřicí a analyzační techniku

Vaše výhody

  • Vysoká využitelnost, dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu instalované techniky díky ochraně před nepříznivými okolními podmínkami
  • Ex kontejnery umožňují také použití analyzačních systémů, které nemají ochranu před výbuchem, v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Certifikace CSC dovoluje cenově výhodnou přepravu na kontejnerových lodích a absenci obalu odolného vůči mořské vodě.
  • Minimalizované riziko poškození při přepravě u měřicí a analyzační techniky
  • Rychlá instalace, protože je nutné jen připojit kontejner
  • Snadný přístup k montážním deskám a rozvaděčům usnadňuje provádění údržby

Přehled

Prostor a ochrana pro měřicí a analyzační techniku

Kontejnerová řešení slouží instalovaným analyzačním systémům v první řadě pro ochranu před extrémními okolními podmínkami, jako je žár, chlad, prach, vítr, zemětřesení a korozivní nebo výbušná atmosféra. Vedle toho poskytují výhody pro přepravu a pro instalaci a údržbu v místě použití. V kontejneru je všechno již z výrobního závodu přehledně předinstalované a vzájemně optimalizované. Každý kontejner lze individuálně vybavit dle přání zákazníka. Je možná instalace transformátorů a UPS, hasicích zařízení, klimatizace a detektorů plynu stejně jako realizace přepínání míst měření nebo komplexních redundantních a signalizačních konceptů.

Stručný přehled
  • Topení, chlazení a větrání (na přání redundantně)
  • Standardní kontejner, 10 až 40 stop
  • Izolace a kvalitní lak (C5)
  • K dispozici požární signalizační zařízení a hasicí zařízení
  • Certifikát CSC pro standardní rozměry
  • Vhodné pro zóny Ex
  • K dispozici provedení zabezpečená proti zemětřesení a požárně odolná (F30, F60)
  • Speciální konstrukce

Aplikace

Ke stažení