Přehled
Efektivní a snadné měření emisí
Kontinuální systém pro měření emisí (CEMS) PowerCEMS50 byl vyvinut speciálně pro měření emisí v elektrárnách spalujících fosilní paliva. Extraktivní základní systém s analyzátorem ve spojení s úpravou plynu je dimenzován pro měření typických plynných složek CO, NOx, SO2 a O2. Analyzační systém PowerCEMS50 přesvědčivě zaujme svým kompaktním designem a atraktivním poměrem ceny a výkonu bez jakýchkoli kompromisů ohledně výkonu v průmyslovém použití.
Stručný přehled
- Měřitelné všechny typické parametry spalin (O2, CO, NOx, SO2)
- Vybaveno kompletním systémem pro odběr vzorků (odběrný filtr měřeného plynu, chladič měřeného plynu a integrované čerpadlo měřeného plynu)
- S certifikací MCERTS
- Testováno podle normy EN 61000-6 a EMC a označeno CE
- Výstup měřených hodnot analogový (4 ... 20 mA) nebo digitální (Modbus)