Přehled
Výkonný, progresivní systém CEMS pro měření emisí
Kontinuální systém pro měření emisí (CEMS) PowerCEMS100 je z ekonomického a technického hlediska ideálním řešením pro extraktivní měřicí úlohy. Kompletní systém se skládá z velmi kvalitních sériových modulů a komponentů, které lze díky modulární konstrukci systému konfigurovat podle aktuálních požadavků. Dodatečné vybavení moduly analyzátoru nebo komponenty pro úpravu plynu je jednoduché a cenově výhodné. Inovativní systém PowerCEMS100 je certifikován podle evropské normy EN 15267-1/-3 a EN 14181 a nabízí progresivní řešení pro měření emisí a procesní aplikace.
Stručný přehled
- Extraktivní analyzační systém za studena, testovaný podle normy EN 15267 a EN 14181
- Moduly analyzátoru plug and play s energetickým napájením 24 V
- Ovládací jednotka pro zobrazení všech měřených hodnot a stavových informací na jednom monitoru
- Externí senzory lze připojit přes rozhraní