Systémy pro nepřetržitou kontrolu emisí (CEMS)

Kompliance bez kompromisů

Kontinuální systémy pro měření emisí (CEMS) od společnosti SICK poskytují spolehlivé měřené hodnoty pro úřední monitorování životního prostředí. Již celou řadu let splňují systémy neustále rostoucí požadavky, které jsou na ně kladeny, a umožňují uživatelům i do budoucna, aby se bez obav starali jen o to, co je pro ně podstatné, tedy o své každodenní činnosti.

5 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 5 z 5

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Flexibilní analyzační systém pro procesní a emisní aplikace
  • Analyzátory a měřené veličiny lze kdykoliv instalovat a nastavit dodatečně
  • K dispozici ve standardní velikosti nebo jako prostorově úsporná kompaktní varianta
  • Splňuje požadavky na automatické měřicí zařízení (AMS = automated measurement system) podle evropských standardů
  • Velmi krátké doby odezvy díky obtoku měřeného plynu
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé měření emisí skleníkových plynů
  • Spolehlivé měření s nízkou neurčitostí měření
  • Automatické přepínání až pro 5 míst měření
  • Softwarový balíček pro výpočet a záznam celkových emisí skleníkových plynů
  • Měření průtoku, tlaku a teploty v přístrojích IECEx s výbušnou zónou 1
  • K dispozici jako samostatná skříň nebo integrované do MINESIC700 TBS
Nyní porovnat
Vybrat
Efektivní a snadné měření emisí
  • Měřitelné všechny typické parametry spalin (O2, CO, NOx, SO2)
  • Vybaveno kompletním systémem pro odběr vzorků (odběrný filtr měřeného plynu, chladič měřeného plynu a integrované čerpadlo měřeného plynu)
  • S certifikací MCERTS
  • Testováno podle normy EN 61000-6 a EMC a označeno CE
  • Výstup měřených hodnot analogový (4 ... 20 mA) nebo digitální (Modbus)
Nyní porovnat
Vybrat
Prostor a ochrana pro měřicí a analyzační techniku
  • Topení, chlazení a větrání (na přání redundantně)
  • Standardní kontejner, 10 až 40 stop
  • Izolace a kvalitní lak (C5)
  • K dispozici požární signalizační zařízení a hasicí zařízení
  • Certifikát CSC pro standardní rozměry
  • Vhodné pro zóny Ex
  • K dispozici provedení zabezpečená proti zemětřesení a požárně odolná (F30, F60)
  • Speciální konstrukce

Nyní porovnat
Vybrat
Výkonný, progresivní systém CEMS pro měření emisí
  • Extraktivní analyzační systém za studena, testovaný podle normy EN 15267 a EN 14181
  • Moduly analyzátoru plug and play s energetickým napájením 24 V
  • Ovládací jednotka pro zobrazení všech měřených hodnot a stavových informací na jednom monitoru
  • Externí senzory lze připojit přes rozhraní
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 5 z 5