Přehled
Modulární řešení pro fiskální měření
Systém pro měření průtoku FLOWRUN600 je ideální volbou díky modularitě při výběru a nízké neurčitosti měření. V závislosti na požadavcích konfigurace lze přidat potrubí, přepočítávače objemu a další systémové komponenty. Měřicí systém je vyrobený podle norem ISO a s dodržením nejvyšších standardů kvality. Splňuje tak předpisy a požadavky, které jsou vždy důležité pro jeho použití přímo v místě. Po kalibraci systému na požadovaném zkušebním zařízení je zajištěna maximální spolehlivost a nejpřesnější měření. Ultrazvukové plynoměry FLOWSIC600 nebo FLOWSIC600-XT zaručují jako hlavní komponent systému spolehlivá měření plynu.
Stručný přehled
- Používá ultrazvukový plynoměr FLOWSIC600 nebo FLOWSIC600-XT
- K dispozici od DN 50 do DN 1200, od Class 150 do Class 2500
- Při kalibraci je možná neurčitost měření 0,1 %
- Individuální přizpůsobení systémových komponentů
- Bezproblémová integrace systému díky přepočítávači objemu Flow-X od firmy SICK