Systémy pro měření průtoku

Minimální neurčitost měření. Přesné měření.

Společnost SICK nabízí systémy pro měření průtoku s přední technologií ultrazvukového měření a jako individuálně přizpůsobená celková řešení ve formě měřicích skidů nebo měřicích lišt. Ultrazvukový plynoměr je hlavním komponentem příslušného systému pro měření průtoku a zajišťuje přesná měření plynu. Minimální neurčitost měření splňuje všechny požadavky na provoz s povinným cejchováním a bez povinného cejchování.

2 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Modulární řešení pro fiskální měření
  • Používá ultrazvukový plynoměr FLOWSIC600 nebo FLOWSIC600-XT
  • K dispozici od DN 50 do DN 1200, od Class 150 do Class 2500
  • Při kalibraci je možná neurčitost měření 0,1 %
  • Individuální přizpůsobení systémových komponentů
  • Bezproblémová integrace systému díky přepočítávači objemu Flow-X od firmy SICK
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé kompletní řešení pro fiskální měření
  • Plně kalibrovaný systém FLOWSKID600
  • Individuální přizpůsobení systémových komponentů, včetně analyzátoru plynů, plynového chromatografu a monitorovacího počítače
  • Bezproblémová integrace systému díky přepočítávači objemu Flow-X od firmy SICK
  • K dispozici od Class 150 do Class 2500
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2