Systémy pro detekci objektů
Drive Assist System

Integrované zamezení kolizím pro pozemní transportní prostředky

Vaše výhody

  • Jednoduchá realizace strategií varování a zásahů do řízení v souladu s potřebou
  • Individuálně škálovatelná monitorovaná oblast v závislosti na typu vozidla a místě použití
  • Spolehlivá detekce objektů nezávisle na tvaru a povrchu – i při silném vlivu interferenčního světla
  • Inteligentní předběžné zpracování dat přímo na senzoru – bez dalšího hardwaru nebo softwaru
  • Hladká integrace a konfigurace prostřednictvím sběrnicového systému vozidla
  • Flexibilní a nenápadné umístění

Přehled

Integrované zamezení kolizím pro pozemní transportní prostředky

Pomocí asistenčního systému Drive Assist System (DAS) lze implementovat integrované výstražné strategie pro zamezení kolizím a podporu řidiče. Systém nabízí 270° snímání okolí, které lze speciálně přizpůsobit použití vozidla. Zobrazením polárních souřadnic lze přesně určit chráněný prostor, a tím i potřebnou vzdálenost mezi vozidlem a objektem. Přímá integrace systému DAS do řízení pozemních transportních prostředků umožňuje realizovat různé alarmové výstupy a zásahy řídicího systému, jako je snížení rychlosti nebo zastavení vozidla.

Stručný přehled
  • Konfigurovatelné snímání okolí v úhlu 270° pro přizpůsobené strategie varování
  • Abstrakce dat pomocí segmentace zorného pole
  • Seskupování skenovacích bodů do objektů
  • Hodnocení na bázi clusteru, např. filtrování
  • Výstup v polárních souřadnicích
  • CANopen a webové rozhraní

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Napájecí napětí (9 V DC ... 28 V DC)
    Oblast použitíUvnitř budov a venku (8 m)
    Teplota okolního prostředí při provozu–25 °C ... +50 °C
    Integrovaná aplikaceDAS
    Odolnost vůči okolnímu světlu80.000 lx
    Počet sad polí63 Lze konfigurovat
    Snímací dosah při odrazivosti 10 %8 m
    VozidlaProstředky pro pozemní dopravu
    Monitorovaná oblastZadní část vozidla, přední část vozidla nebo bok
    FunkceVýstup v polárních souřadnicích
    Obsah dodávky2D-LiDAR senzor TiM881P
    Pracovní oblast0,05 m ... 25 m
    Frekvence snímání15 Hz
    Úhlové rozlišení0,33°
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení