Systémy pro detekci objektů

Úspěšné řešení nejrůznějších úkolů uvnitř i venku

Systémy pro detekci objektů zaznamenávají objekty nezávisle na jejich velikosti nebo poloze jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorách. Používají se v intralogistice, kde zajišťují vyšší kapacitu dopravníkových systémů. Systémy zajišťují zabránění kolizím ve venkovních prostorách. Navíc zajišťují a zvyšují disponibilitu vybavení v ocelárnách, přístavech nebo v ostatních oblastech. Bez ohledu na místo použití, za hladkým průběhem procesů stojí spolehlivost systému.

Filtrovat podle:

9 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 9 z 9

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
3D snímek – princip dvou očí pro efektivní venkovní použití
  • Hodnoty vzdálenosti: 250 × 496 pixelů a 2D obraz: 544 × 828 pixelů
  • Velký teplotní rozsah od –40 °C do +75 °C
  • Robustní pouzdro: IP 69K pro senzorovou hlavu
  • Řešení 2 v 1: vždy osm 3D a 2D snímků za sekundu
  • Inteligentní zpracování obrazu: klasifikace a určení pozice objektů
  • Možnost záznamu aktivit v posledních hodinách
Nyní porovnat
Vybrat
Aktivní varování před kolizí pro vysokozdvižné vozíky
  • Aktivace systému zařazením chodu pro jízdu vzad
  • Koncept výstrahy: vizuální třístupňový signál a konfigurovatelný bzučák s akustickými signály do 98 dB
  • Dvě přizpůsobitelná varovná pole pro každý senzor
  • Monitorovanou oblast lze rozšířit pomocí druhého LiDAR senzoru TiM3xx
  • Řídicí jednotka reguluje spínání a napájecí zdroj
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoká spolehlivost systému pro monitorování oblasti i v náročných okolních podmínkách
  • Bezkontaktní detekce prostřednictvím technologie LiDAR vhodné do každého počasí
  • Detekční oblasti nastavitelné pro příslušnou aplikaci
  • Automatické cykly vlastních testů
  • Individuálně přizpůsobená konfigurace řízení
  • Jednoduchá implementace nových funkcí
  • Volitelné komunikační brány pro vzdálenou diagnostiku nebo analýzy dat
Nyní porovnat
Vybrat
Asistence řidiči pro překládku kontejnerů bez kolizí
  • Monitorování celého prostoru za vozidlem za účelem varování před kolizí
  • 2stupňový výstražný systém pro varování řidiče před kolizemi a ve druhém kroku k zahájení jednání
  • Překážky se zobrazují na dotykovém displeji
  • Bezpečné vzdálenosti jsou nastavitelné
  • Potlačení falešného poplachu za účelem vysoké akceptace řidičem
  • Vlastní diagnostika za účelem jednoduchého vyhledání chyb a údržby
Nyní porovnat
Vybrat
Plně automatická detekce přehřátých sypkých materiálů na dopravníkových systémech
  • Plně automatická detekce přehřátých přepravovaných materiálů
  • Nastavitelné prahy alarmů pro celou řadu materiálů
  • Možnost rozšíření o Bulkscan® LMS511 pro další funkce
  • Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP
  • Technologie LiDAR a IR vhodné pro jakékoli počasí
Nyní porovnat
Vybrat
Asistenční systém s aktivním varováním před kolizí pro užitková vozidla
  • Vizuální a akustické varování
  • Dotykový displej se zobrazením kontur vozidla a kritických objektů
  • Nastavitelné bezpečné vzdálenosti a varovná pole
  • Plná funkčnost v kompletním rozsahu rychlostí
  • Otevřené rozhraní pro systém řízení vozového parku pomocí protokolu událostí
  • Funkce vlastní diagnostiky

Nyní porovnat
Vybrat
Integrované zamezení kolizím pro pozemní transportní prostředky
  • Konfigurovatelné snímání okolí v úhlu 270° pro přizpůsobené strategie varování
  • Abstrakce dat pomocí segmentace zorného pole
  • Seskupování skenovacích bodů do objektů
  • Hodnocení na bázi clusteru, např. filtrování
  • Výstup v polárních souřadnicích
  • CANopen a webové rozhraní
Nyní porovnat
Vybrat
Bezkolizní vytlačování dopředu
  • Vizuální a akustické varování
  • Integrovaná detekce typu letadla a reálná vizualizace
  • Strategie varování v závislosti na aplikaci na bázi pohybu vozidla
  • Nastavitelné bezpečné vzdálenosti
  • Funkce vlastní diagnostiky
  • Integrovaný instalační asistent
Nyní porovnat
Vybrat
Asistenční systém pro detekci a měření řádku
  • Zjištění trajektorie řádku (průběh řádku) a zobrazení absolutní polohy řádku pro automatickou příčnou regulaci
  • Zobrazení objemu řádku pro automatickou regulaci rychlosti
  • Integrovaný model vozidla pro výpočet správného vlastního pohybu
  • Integrovaná funkce vlastní diagnostiky
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 9 z 9