Přehled
Síťové propojení průmyslových zařízení a autonomních transportních systémů
Cloud Command Link System je systém komunikační brány pro obousměrnou komunikaci mezi pevně instalovanými zařízeními, např. pracovními stanicemi, dopravníkovými systémy, automatickými dveřmi, branami a autonomními transportními systémy. Do systému a ze systému jsou vysílány signály příkazů, které slouží k navigaci AMR připojených ke cloudu nebo například k aktivaci skladových systémů. Vzduchové propusti a nakládací a vykládací stanice lze navíc dovybavit senzory od společnosti SICK, aby bylo možné je propojit a ovládat pomocí mobilní platformy. U AGV, AGC a AMR jsou předinstalované cloudové zástrčky podle individuálních požadavků zákazníka, které umožňují rychlou integraci do stávající infrastruktury.
Stručný přehled
- Konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní na základě prohlížeče
- Vzdálená údržba prostřednictvím VPN serveru zákazníka nebo SICK Remote Service Connect
- Bezdrátová komunikace prostřednictvím mobilní telefonní sítě nebo WiFi
- Otevřená architektura IIoT end-to-end
- Podpora standardizovaných rozhraní