Procesní systémy analýzy plynů (PGA)

Zvýšení efektivity na základě kontroly procesu

Procesní systémy analýzy plynů (PGA) od společnosti SICK jsou cennými součástmi řízení procesů a zajištění kvality v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Dlouholeté zkušenosti s analýzou plynů a moderními jednotkami pro integraci dat a vyhodnocovacími jednotkami jsou perfektním základem pro individuálně přizpůsobený analyzační systém pro optimalizaci výrobních a spalovacích procesů.

Filtrovat podle:

5 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 5 z 5

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Měření kyslíku pro jakékoli použití
  • Měřič kyslíku na bázi moderní laserové spektroskopie (TDLS)
  • Kompaktní design přizpůsobený příslušným podmínkám použití
  • Intuitivní obsluha a snadná instalace
  • Možnost kombinace s přepínáním míst měření
  • Flexibilní téměř pro jakékoli použití
  • Možnost modulárního rozšíření
  • K dispozici různé certifikáty pro výbušná prostředí
Nyní porovnat
Vybrat
Atmosféra musí odpovídat
  • Certifikováno podle IECEx a ANZEx
  • Spolehlivé kontinuální měření (24/7)
  • Automatické přepínání míst měření až pro 40 modulárně rozšiřitelných míst měření
  • Automatický alarm a protokolování alarmu
  • Systém ve standardním přenosném kontejneru
Nyní porovnat
Vybrat
Vyšší efektivita a bezpečnost vašeho procesu
  • Velmi přesné měření O2, CO, CO2 a H2O. Lze měřit až tři další složky plynu simultánně nebo v případě potřeby dodatečně instalovat vybavení pro jejich měření.
  • Optimálně přizpůsobeno náročným okolním podmínkám v ocelárně
  • Robustní design, nevyžadující téměř žádnou údržbu
Nyní porovnat
Vybrat
Prostor a ochrana pro měřicí a analyzační techniku
  • Topení, chlazení a větrání (na přání redundantně)
  • Standardní kontejner, 10 až 40 stop
  • Izolace a kvalitní lak (C5)
  • K dispozici požární signalizační zařízení a hasicí zařízení
  • Certifikát CSC pro standardní rozměry
  • Vhodné pro zóny Ex
  • K dispozici provedení zabezpečená proti zemětřesení a požárně odolná (F30, F60)
  • Speciální konstrukce

Nyní porovnat
Vybrat
Analýza plynu v nejnáročnějších podmínkách přímo u rotační trubkové pece
  • Současná měření všech relevantních složek plynu jako CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Robustní a chlazené odběrové sondy, použitelné do 1 400 °C a prachu 2 000 g/m³
  • Až 98 % využitelnost celého systému
  • Rychlý servis díky vzdálené údržbě
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 5 z 5