Asistenční systémy

Varování před kolizí pomocí systému

Bezpečné a přesné řízení průmyslových vozidel klade vysoké požadavky na řidiče. Asistenční systémy a systémy pro varování před kolizí od společnosti SICK řidiče podporují v kritických situacích. Pokud se jeho vozidlo přiblíží k ostatním vozidlům, infrastruktuře nebo osobám příliš blízko, je to včas rozpoznáno. Asistenční systémy řidiči pomáhají i při optimálním a efektivním plnění náročných a monotonních úkolů.

Filtrovat podle:

7 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 7 z 7

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
3D snímek – princip dvou očí pro efektivní venkovní použití
  • Hodnoty vzdálenosti: 250 × 496 pixelů a 2D obraz: 544 × 828 pixelů
  • Velký teplotní rozsah od –40 °C do +75 °C
  • Robustní pouzdro: IP 69K pro senzorovou hlavu
  • Řešení 2 v 1: vždy osm 3D a 2D snímků za sekundu
  • Inteligentní zpracování obrazu: klasifikace a určení pozice objektů
  • Možnost záznamu aktivit v posledních hodinách
Nyní porovnat
Vybrat
Aktivní varování před kolizí pro vysokozdvižné vozíky
  • Aktivace systému zařazením chodu pro jízdu vzad
  • Koncept výstrahy: vizuální třístupňový signál a konfigurovatelný bzučák s akustickými signály do 98 dB
  • Dvě přizpůsobitelná varovná pole pro každý senzor
  • Monitorovanou oblast lze rozšířit pomocí druhého LiDAR senzoru TiM3xx
  • Řídicí jednotka reguluje spínání a napájecí zdroj
Nyní porovnat
Vybrat
Asistence řidiči pro překládku kontejnerů bez kolizí
  • Monitorování celého prostoru za vozidlem za účelem varování před kolizí
  • 2stupňový výstražný systém pro varování řidiče před kolizemi a ve druhém kroku k zahájení jednání
  • Překážky se zobrazují na dotykovém displeji
  • Bezpečné vzdálenosti jsou nastavitelné
  • Potlačení falešného poplachu za účelem vysoké akceptace řidičem
  • Vlastní diagnostika za účelem jednoduchého vyhledání chyb a údržby
Nyní porovnat
Vybrat
Asistenční systém s aktivním varováním před kolizí pro užitková vozidla
  • Vizuální a akustické varování
  • Dotykový displej se zobrazením kontur vozidla a kritických objektů
  • Nastavitelné bezpečné vzdálenosti a varovná pole
  • Plná funkčnost v kompletním rozsahu rychlostí
  • Otevřené rozhraní pro systém řízení vozového parku pomocí protokolu událostí
  • Funkce vlastní diagnostiky

Nyní porovnat
Vybrat
Integrované zamezení kolizím pro pozemní transportní prostředky
  • Konfigurovatelné snímání okolí v úhlu 270° pro přizpůsobené strategie varování
  • Abstrakce dat pomocí segmentace zorného pole
  • Seskupování skenovacích bodů do objektů
  • Hodnocení na bázi clusteru, např. filtrování
  • Výstup v polárních souřadnicích
  • CANopen a webové rozhraní
Nyní porovnat
Vybrat
Bezkolizní vytlačování dopředu
  • Vizuální a akustické varování
  • Integrovaná detekce typu letadla a reálná vizualizace
  • Strategie varování v závislosti na aplikaci na bázi pohybu vozidla
  • Nastavitelné bezpečné vzdálenosti
  • Funkce vlastní diagnostiky
  • Integrovaný instalační asistent
Nyní porovnat
Vybrat
Asistenční systém pro detekci a měření řádku
  • Zjištění trajektorie řádku (průběh řádku) a zobrazení absolutní polohy řádku pro automatickou příčnou regulaci
  • Zobrazení objemu řádku pro automatickou regulaci rychlosti
  • Integrovaný model vozidla pro výpočet správného vlastního pohybu
  • Integrovaná funkce vlastní diagnostiky
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 7 z 7