Kontakt
Komentář

Integration Solutions
FieldEcho®

Softwarový nástroj pro lepší přístupnost a transparentnost dat systému IO-Link

Vaše výhody

  • Parametrizuje a monitoruje všechny přístroje se systémem IO-Link v zařízení a poskytuje moderní grafické uživatelské rozhraní na webové bázi
  • K dispozici po celou dobu životnosti – od uvedení do provozu a provozu až po výměnu přístrojů a údržbu
  • Pouze několik kliknutí k dosažení plně parametrizovaného systému
  • Automatické rozpoznávání propojených přístrojů se systémem IO-Link
  • Není nutné žádné dlouhé hledání vhodných IODD – IODD se stáhnou automaticky
  • Nutné je jen jedno vyvolání funkčního modulu v programu PLC
  • Jednoduché připojení FieldEcho prostřednictvím OPC UA serveru PLC nebo prostřednictvím TCP/IP
  • Přístup k datům přístrojů se systémem IO-Link z vizualizace systému nebo webového prohlížeče

Přehled

Softwarový nástroj pro lepší přístupnost a transparentnost dat systému IO-Link

FieldEcho® umožňuje parametrizaci a monitorování všech přístrojů se systémem IO-Link v zařízení po celou dobu životnosti, a to nezávisle na použitém PLC, průmyslové sběrnici nebo IO-Link Master. FieldEcho® komunikuje prostřednictvím OPC UA s PLC. Prostřednictvím generického funkčního modulu od firmy SICK poskytuje FieldEcho® přístup k datům procesů a služeb přístrojů se systémem IO-Link.

FieldEcho® tvoří server, který odpovídá za komunikaci. Tento server dokáže číst a zapisovat data přístrojů se systémem IO-Link a připravovat je pro Frontend FieldEcho. Díky REST API jsou data přístupná také pro jakékoli aplikace třetích poskytovatelů. Frontend interpretuje popisy IO přístrojů (IODD) a poskytuje grafické uživatelské rozhraní pro celý systém a pro každý jednotlivý přístroj se systémem IO-Link

Stručný přehled
  • Vhodné pro parametrizaci a monitorování všech přístrojů se systémem IO-Link v zařízení
  • Přístup k datům přístrojů se systémem IO-Link nezávisle na platformě
  • Klient OPC UA nebo spojení TCP/IP pro komunikaci s PLC
  • Automatické rozpoznávání přístrojů se systémem IO-Link
  • Rozhraní k IODDfinder
  • Server a klienta lze v síti rozdělit
  • Přístup prostřednictvím prohlížeče nebo integrovaný v rozhraní člověk/stroj

Aplikace

Ke stažení

Nahoru