- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Snímače měření vzdálenosti
- Ultrazvukové snímače
- UC4
- UC4-13341S01
Ultrazvukové snímače
UC4
UC4-13341S01
6049509
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Mechanika/elektrika
Napájecí napětí Uv DC 15 V ... 30 V 1) Příkon ≤ 0,9 W 2) Inicializační čas < 300 ms Způsob provedení Ve tvaru kvádru Materiál pouzdra Plast (ABS)
Ultrazvukový měnič: polyuretanová pěna, epoxidová pryskyřice s obsahem skla
Druh připojení Zástrčka, M8, 3pinový Indikace 2 x LED Hmotnost 10 g Vysílací výstup Přímý Rozměry (Š x V x H) 16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm Krytí IP65 / IP67 Třída ochrany III - 1) Mezní hodnoty, zajištěné proti přepólování. Provoz v síti s ochranou vůči zkratu: max. 8 A.
- 2) Bez zatížení.
- Výkon
Provozní dosah, mezní dosah 13 mm ... 150 mm, 250 mm 1) Objekt měření Přírodní objekty Rozlišení ≥ 0,1 mm Přesnost opakování ± 0,15 % 2) Přesnost ± 1 % 3) Doba odezvy 10 ms Spínací frekvence 100 Hz Čas výstupu 5 ms Ultrazvuková frekvence (typicky) 380 kHz Rozsah snímání (typicky) Viz diagramy Dodatečná funkce Nastavitelné provozní režimy: spínací bod (DtO) / spínací okno/pozadí (ObSB), naučitelný digitální výstup, invertovatelný digitální výstup, tlačítko/tlačítka Teach-in (lze deaktivovat), Obnovení nastavení z výrobního závodu
4)- 1) Teach-in od 21 mm.
- 2) Vztaženo k aktuální měřené hodnotě, minimální hodnota ≥ rozlišení.
- 3) Vztaženo k aktuální naměřené hodnotě.
- 4) Funkce lze měnit vždy podle varianty senzoru.
- Rozhraní
Digitální výstup Počet 1 1) Druh PNP Maximální výstupní proud IA ≤ 200 mA Hystereze 2 mm - 1) PNP: HIGH = UV – (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Údaje o prostředí
Teplota okolního prostředí při provozu –25 °C ... +70 °C 1) Teplota okolního prostředí skladu –40 °C ... +85 °C Teplotní drift 0,17 % / K 2) - 1) Při provozních teplotách > 50 °C je nutné zadní stranu UC4 plošně namontovat na držák.
- 2) Vztaženo k aktuální naměřené hodnotě.
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-
-