Ultrazvukové snímače
UC30 / UC30-2
UC30-21516A
6054714
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
Mechanika/elektrika
Napájecí napětí Uv | DC 9 V ... 30 V 1) |
Příkon | ≤ 1,2 W 2) |
Inicializační čas | < 450 ms |
Způsob provedení | Ve tvaru kvádru |
Materiál pouzdra | Plast (PBT/PET) Ultrazvukový měnič: polyuretanová pěna, epoxidová pryskyřice s obsahem skla |
Druh připojení | Zástrčka, M12, 5pinový |
Indikace | 2 x LED |
Hmotnost | 240 g |
Vysílací výstup | Přímý |
Rozměry (Š x V x H) | 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm |
Krytí | IP65 / IP67 |
Třída ochrany | III |
Výkon
Provozní dosah, mezní dosah | 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm |
Objekt měření | Přírodní objekty |
Rozlišení | ≥ 0,18 mm |
Přesnost opakování | ± 0,15 % 1) |
Přesnost | ± 1 % 2) 3) |
Kompenzace teploty | ✔ |
Doba odezvy | 240 ms |
Spínací frekvence | 3 Hz |
Čas výstupu | 60 ms |
Ultrazvuková frekvence (typicky) | 80 kHz |
Rozsah snímání (typicky) | Viz diagramy |
Dodatečná funkce | Nastavitelné provozní režimy: spínací bod (DtO) / spínací okno/pozadí (ObSB), naučitelný digitální výstup, parametrizovatelný digitální výstup, invertovatelný digitální výstup, nastavitelné zpoždění zapnutí digitálního výstupu, synchronizace až 50 senzorů, Multiplexování: bez vzájemného ovlivňování až 50 senzorů, nastavitelný filtr měření: filtr měřených hodnot/intenzita filtru/vymaskování popředí/rozsah snímání/citlivost a akustický kužel, tlačítko/tlačítka Teach-in (lze deaktivovat), Obnovení nastavení z výrobního závodu |
Rozhraní
IO-Link | ✔ , IO-Link V1.0 | Funkce | Procesní data, Parametrizace, Diagnostika |
|
Digitální výstup | | Počet | 1 1) | Druh | Protitakt: PNP/NPN | Maximální výstupní proud IA | ≤ 100 mA |
|
Multifunkční vstup (MF) | 1 x MF |
Hystereze | 100 mm |
Údaje o prostředí
Teplota okolního prostředí při provozu | –25 °C ... +70 °C |
Teplota okolního prostředí skladu | –40 °C ... +85 °C |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27270804 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270804 |
ECl@ss 6.0 | 27270804 |
ECl@ss 6.2 | 27270804 |
ECl@ss 7.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.1 | 27270804 |
ECl@ss 9.0 | 27270804 |
ECl@ss 10.0 | 27270804 |
ECl@ss 11.0 | 27270804 |
ECl@ss 12.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
UNSPSC 16.0901 | 41111960 |
Technické výkresy
Výkres UC30-215
Druh připojení
Schéma zapojení
Možnosti nastavení
Rozsah snímání UM30-215, UC30-215
-
-
-
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.