- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Snímače měření vzdálenosti
- Ultrazvukové snímače
- UC30
- UC30-215163
Ultrazvukové snímače
UC30 / UC30-2
UC30-215163
6054716
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Mechanika/elektrika
Napájecí napětí Uv DC 9 V ... 30 V 1) 2) Příkon ≤ 1,2 W 3) Inicializační čas < 450 ms 4) Způsob provedení Ve tvaru kvádru Materiál pouzdra Plast (PBT/PET)
Ultrazvukový měnič: polyuretanová pěna, epoxidová pryskyřice s obsahem skla
Druh připojení Zástrčka, M12, 5pinový Indikace 2 x LED Hmotnost 240 g Vysílací výstup Přímý Rozměry (Š x V x H) 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm Krytí IP65 / IP67 Třída ochrany III - 1) Mezní hodnoty, zajištěné proti přepólování. Provoz v síti chráněné před zkratem: max. 8 A, třída 2.
- 2) 15 V ... 30 V při využití analogového napěťového výstupu.
- 3) Bez zatížení.
- 4) Následné vyhlazení analogového signálu může prodloužit dobu inicializace v závislosti na aplikaci až o 200 %.
- Výkon
Provozní dosah, mezní dosah 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm Objekt měření Přírodní objekty Rozlišení ≥ 0,18 mm Přesnost opakování ± 0,15 % 1) Přesnost ± 1 % 2) 3) Kompenzace teploty ✔ Doba odezvy 240 ms 4) Čas výstupu 60 ms Ultrazvuková frekvence (typicky) 80 kHz Rozsah snímání (typicky) Viz diagramy Dodatečná funkce Naučitelný analogový výstup, Parametrizovatelný analogový výstup, Invertovatelný analogový výstup, synchronizace až 50 senzorů, Multiplexování: bez vzájemného ovlivňování až 50 senzorů, nastavitelný filtr měření: filtr měřených hodnot/intenzita filtru/vymaskování popředí/rozsah snímání/citlivost a akustický kužel, Obnovení nastavení z výrobního závodu - 1) Vztaženo k aktuální měřené hodnotě, minimální hodnota ≥ rozlišení.
- 2) Vztaženo k aktuální naměřené hodnotě.
- 3) Vypínatelná kompenzace teploty, bez teplotní kompenzace: 0,17 %/K.
- 4) Následné vyhlazení analogového signálu může prodloužit dobu odezvy v závislosti na aplikaci až o 200 %.
- Rozhraní
Analogový výstup Počet 1 Druh Proudový výstup / Napěťový výstup Funkce Automatické přepínání mezi proudovým a napěťovým výstupem nezávisle na zátěži Proud 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1) Napětí 0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω Rozlišení 12 bit Multifunkční vstup (MF) 1 x MF - 1) Při 4 mA ... 20 mA a Uv ≤ 20 V max. zátěž ≤ 100 Ω.
- Údaje o prostředí
Teplota okolního prostředí při provozu –25 °C ... +70 °C Teplota okolního prostředí skladu –40 °C ... +85 °C
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-
-