- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Snímače měření vzdálenosti
- Ultrazvukové snímače
- UC30
- UC30-215162
Ultrazvukové snímače
UC30 / UC30-2
UC30-215162
6054715
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Mechanika/elektrika
Napájecí napětí Uv DC 9 V ... 30 V 1) Příkon ≤ 1,2 W 2) Inicializační čas < 450 ms Způsob provedení Ve tvaru kvádru Materiál pouzdra Plast (PBT/PET)
Ultrazvukový měnič: polyuretanová pěna, epoxidová pryskyřice s obsahem skla
Druh připojení Zástrčka, M12, 5pinový Indikace 2 x LED Hmotnost 240 g Vysílací výstup Přímý Rozměry (Š x V x H) 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm Krytí IP65 / IP67 Třída ochrany III - 1) Mezní hodnoty, zajištěné proti přepólování. Provoz v síti chráněné před zkratem: max. 8 A, třída 2.
- 2) Bez zatížení.
- Výkon
Provozní dosah, mezní dosah 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm Objekt měření Přírodní objekty Rozlišení ≥ 0,18 mm Přesnost opakování ± 0,15 % 1) Přesnost ± 1 % 2) 3) Kompenzace teploty ✔ Doba odezvy 240 ms Spínací frekvence 3 Hz Čas výstupu 60 ms Ultrazvuková frekvence (typicky) 80 kHz Rozsah snímání (typicky) Viz diagramy Dodatečná funkce Nastavitelné provozní režimy: spínací bod (DtO) / spínací okno/pozadí (ObSB), naučitelný digitální výstup, parametrizovatelný digitální výstup, invertovatelný digitální výstup, nastavitelné zpoždění zapnutí digitálního výstupu, synchronizace až 50 senzorů, Multiplexování: bez vzájemného ovlivňování až 50 senzorů, nastavitelný filtr měření: filtr měřených hodnot/intenzita filtru/vymaskování popředí/rozsah snímání/citlivost a akustický kužel, Obnovení nastavení z výrobního závodu - 1) Vztaženo k aktuální měřené hodnotě, minimální hodnota ≥ rozlišení.
- 2) Vztaženo k aktuální naměřené hodnotě.
- 3) Vypínatelná kompenzace teploty, bez teplotní kompenzace: 0,17 %/K.
- Rozhraní
Digitální výstup Počet 2 1) Druh PNP Maximální výstupní proud IA ≤ 200 mA Multifunkční vstup (MF) 1 x MF Hystereze 100 mm - 1) PNP: HIGH = UV – (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Údaje o prostředí
Teplota okolního prostředí při provozu –25 °C ... +70 °C Teplota okolního prostředí skladu –40 °C ... +85 °C
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-
-