Ultrazvukové snímače
UC30 / UC30-2

UC30-21416A
6054710
Nezapomeňte, prosím: Prodej výrobku byl ukončen a nelze jej již objednat. Informace o následném výrobku naleznete zde.
ks
Kopíruj odkaz
    • Mechanika/elektrika
      Napájecí napětí UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Příkon≤ 1,2 W 2)
      Inicializační čas< 380 ms
      Způsob provedeníVe tvaru kvádru
      Materiál pouzdra

      Plast (PBT/PET)

      Ultrazvukový měnič: polyuretanová pěna, epoxidová pryskyřice s obsahem skla

      Druh připojeníZástrčka, M12, 5pinový
      Indikace2 x LED
      Hmotnost180 g
      Vysílací výstupPřímý
      Rozměry (Š x V x H)62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm
      KrytíIP65 / IP67
      Třída ochranyIII
      • 1) Mezní hodnoty, zajištěné proti přepólování. Provoz v síti chráněné před zkratem: max. 8 A, třída 2.
      • 2) Bez zatížení.
    • Výkon
      Provozní dosah, mezní dosah350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
      Objekt měřeníPřírodní objekty
      Rozlišení≥ 0,18 mm
      Přesnost opakování± 0,15 % 1)
      Přesnost± 1 % 2) 3)
      Kompenzace teploty
      Doba odezvy180 ms
      Spínací frekvence4 Hz
      Čas výstupu43 ms
      Ultrazvuková frekvence (typicky)120 kHz
      Rozsah snímání (typicky)Viz diagramy
      Dodatečná funkceNastavitelné provozní režimy: spínací bod (DtO) / spínací okno/pozadí (ObSB), naučitelný digitální výstup, parametrizovatelný digitální výstup, invertovatelný digitální výstup, nastavitelné zpoždění zapnutí digitálního výstupu, synchronizace až 50 senzorů, Multiplexování: bez vzájemného ovlivňování až 50 senzorů, nastavitelný filtr měření: filtr měřených hodnot/intenzita filtru/vymaskování popředí/rozsah snímání/citlivost a akustický kužel, tlačítko/tlačítka Teach-in (lze deaktivovat), Obnovení nastavení z výrobního závodu
      • 1) Vztaženo k aktuální měřené hodnotě, minimální hodnota ≥ rozlišení.
      • 2) Vztaženo k aktuální naměřené hodnotě.
      • 3) Vypínatelná kompenzace teploty, bez teplotní kompenzace: 0,17 %/K.
    • Rozhraní
      IO-Link✔ , IO-Link V1.0
      FunkceProcesní data, Parametrizace, Diagnostika
      Digitální výstup
      Počet1 1)
      DruhProtitakt: PNP/NPN
      Maximální výstupní proud IA≤ 100 mA
      Multifunkční vstup (MF)1 x MF
      Hystereze50 mm
      • 1) Protitakt: PNP/NPN HIGH = UV – (< 3 V) / LOW < 3 V.
    • Údaje o prostředí
      Teplota okolního prostředí při provozu–25 °C ... +70 °C
      Teplota okolního prostředí skladu–40 °C ... +85 °C
    • Klasifikace
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Technické výkresy

    UC30-21416A
    Výkres UC30-214
    UC30-21416A
    Druh připojení
    UC30-21416A
    Schéma zapojení
    UC30-21416A
    Možnosti nastavení
    UC30-21416A
    Rozsah snímání
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše