Snímače měření vzdálenosti - střední dosahy
Dx35 / DR35

DR35-B15522
1057659
ks
Kopíruj odkaz
    • Mechanika/elektrika
      Napájecí napětí UvDC 12 V ... 30 V 1) 2)
      Zbytkové vlnění≤ 5 Vss 3)
      Příkon≤ 1,7 W 4)
      Inicializační čas≤ 500 ms
      Doba náběhu≤ 20 min
      Materiál pouzdraPlast (ABS/PC)
      Materiál čelního sklaPlast (PMMA)
      Druh připojeníZástrčka, M12, 5pinový
      IndikaceLEDs
      Hmotnost65 g
      Rozměry (Š x V x H)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Krytí

      IP65

      IP67

      Třída ochranyIII
      • 1) Mezní hodnoty, zajištěné proti přepólování. Provoz v síti s ochranou vůči zkratu: max. 8 A.
      • 2) Při využití IO-Link: Uv > 18 V.
      • 3) Nesmí přesáhnout nebo být menší než tolerance Uv.
      • 4) Bez zatížení, při +20 °C.
    • Bezpečnostně technické parametry
      Veličiny relevantní pro bezpečnost
      MTTFd> 100 roky
    • Výkon
      Rozsah měření200 mm ... 35.000 mm, na reflexní fólii „Diamond Grade“ 1)
      Objekt měřeníOdrazka
      Rozlišení0,1 mm
      Přesnost opakování≥ 0,5 mm 1) 2)
      PřesnostTyp. ± 15 mm 3)
      Doba odezvy2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5)
      Spínací frekvence333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5)
      Čas výstupu1 ms ... 32 ms, 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms 4) 6)
      Vysílač světlaLaser, červený 7)
      Viditelné červené světlo
      Třída laseru1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Typ. velikost světelného paprsku (vzdálenost)15 mm x 15 mm (při 2 m)
      Dodatečná funkceNastavitelná rychlost: extrémně rychle až extrémně pomalu, Spínací režimy: vzdálenost od reflexní fólie (DtR) / spínací okno (Wnd) / objekt mezi senzorem a pozadím (ObSB), naučitelný a invertovatelný digitální výstup, Multifunkční vstup: laser vyp / externí Teach / deaktivováno, Obnovení nastavení z výrobního závodu
      Průměrná životnost laseru (při 25 °C)100.000 h
      • 1) Viz charakteristiky přesnosti opakování.
      • 2) Odpovídá 1 σ.
      • 3) Na reflexní fólii „Diamond Grade“.
      • 4) V závislosti na nastavené rychlosti: extrémně rychle až extrémně pomalu.
      • 5) Boční vložení objektu do rozsahu měření.
      • 6) Kontinuální změna vzdálenosti od objektu v rozsahu měření.
      • 7) Vlnová délka: 658 nm; max. výkon: 120 mW; délka trvání impulzu: 3 ns; frekvence impulzů: 1/250.
    • Rozhraní
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FunkceProcesní data, Parametrizace, Diagnostika
      Datová přenosová rychlost38,4 kbit/s
      Digitální výstup
      Počet2 1) 2)
      DruhProtitakt: PNP/NPN
      FunkceVýstup Q2 přestavitelný: digitální výstup / Q1 ne / deaktivován
      Maximální výstupní proud IA≤ 100 mA
      Multifunkční vstup (MF)1 x 3)
      Hystereze0 mm ... 34.950 mm 4)
      • 1) Výstup Q s ochranou vůči zkratu.
      • 2) Pokles napětí < 3 V.
      • 3) Doba odezvy ≤ 60 ms.
      • 4) Nastavitelné pomocí IO-Link.
    • Údaje o prostředí
      Teplota okolního prostředí při provozu–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Teplota okolního prostředí skladu–40 °C ... +75 °C
      Max. rel. vlhkost (nekondenzující)≤ 95 %
      Odolnost vůči vibracímEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      Mez únavy v rázuEN 60068-2-27
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027270801
      eCl@ss 5.1.427270801
      eCl@ss 6.027270801
      eCl@ss 6.227270801
      eCl@ss 7.027270801
      eCl@ss 8.027270801
      eCl@ss 8.127270801
      eCl@ss 9.027270801
      eCl@ss 10.027270801
      eCl@ss 11.027270801
      eCl@ss 12.027270916
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Technické výkresy

    DR35-B15522
    Výkres
    DR35-B15522
    Druh připojení Konektor M12, 5pinový
    DR35-B15522
    Schéma zapojení
    DR35-B15522
    charakteristika 1) extrémně pomalu ... 5) extrémně rychle
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše