Snímače měření vzdálenosti - dlouhé dosahy
Dx1000 / DT1000

DT1000-S11110
1100074
Kopíruj odkaz
    • Mechanika/elektrika
      Napájecí napětí UvDC 18 V ... 30 V, Zajištěno proti přepólování
      Zbytkové vlnění≤ 5 Vss 1)
      Příkon

      ≤ 22 W, při vypnutém vytápění 2)

      ≤ 35 W, při zapnutém vytápění 2)

      Inicializační čas> 30 s
      Materiál pouzdraKov (Slitina hliníku (AlSi12))
      Materiál čelního sklaSklo
      Druh připojeníVálcový konektor M12x1
      IndikaceGrafický, rezistivní dotykový displej, Stavové LED
      Hmotnost1.000 g
      Rozměry (Š x V x H)84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm
      Krytí

      IP65 3)

      IP67 3)

      Třída ochranyIII (EN 61140)
      • 1) Nesmí přesáhnout nebo být menší než tolerance Uv.
      • 2) S externí zátěží.
      • 3) V zasunutém stavu s vhodným protikonektorem.
    • Výkon
      Princip měřeníHDDM+
      Rozsah měření

      0,2 m ... 155 m, Odrazivost 6 % 1) 2) 3)

      0,2 m ... 460 m, Odrazivost 90 % 1) 2) 3)

      Objekt měřeníPřírodní objekty
      Rozlišení0,001 mm ... 100 mm, Nastavitelné 4)
      Přesnost opakování≥ 1 mm, viz charakteristiky přesnosti opakování 1) 5) 6) 7)
      PřesnostTyp. ± 15 mm 8) 9)
      Doba odezvy3 ms ... 384 ms 7)
      Doba měřicího cyklu

      1 ms

      4 ms

      16 ms

      64 ms

      128 ms

      Čas výstupu≥ 1 ms 10)
      Vysílač světla

      Infračervené světlo (905 nm, Měřicí laser)

      Viditelné červené světlo (650 nm, vyrovnávací pomůcka)

      Třída laseru1, také při současném provozu měřicího a zaměřovacího laseru (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Typ. velikost světelného paprsku (vzdálenost)

      5 mm x 20 mm (při 1 m) 11)

      20 mm x 20 mm (při 5 m) 11)

      35 mm x 25 mm (při 10 m) 11)

      150 mm x 50 mm (při 50 m) 11)

      290 mm x 80 mm (při 100 m) 11)

      570 mm x 140 mm (při 200 m) 11)

      Filtr

      Dešťový a sněhový filtr

      Mlhový filtr

      Pohyblivá průměrná hodnota vzdálenosti

      Kálmánův filtr

      Pohyblivá průměrná hodnota rychlosti

      Max. teplota objektu+1.400 °C 12)
      Dodatečná funkceVýběr relevantního rozsahu vzdálenosti a hladiny signálu, Výběr prvního a posledního relevantního odrazu ve zvoleném rozsahu vzdálenosti a hladiny signálu
      Průměrná životnost laseru (při 25 °C)100.000 h 13)
      Max. rychlost posuvu128 m/s
      • 1) Při max. interferenčním světle 100 kLux (sluneční svit).
      • 2) Viz diagram rozsahu měření.
      • 3) V závislosti na remisi a době cyklu měření.
      • 4) Rozlišení datového rozhraní.
      • 5) Statistická chyba 1 σ, konstantní okolní podmínky, min. doba náběhu > cca 15 min.
      • 6) Odrazivost 6 % ... 90 %.
      • 7) V závislosti na zvoleném nastavení filtrů a době cyklu měření.
      • 8) Viz diagram přesnosti měření.
      • 9) Při T = +23 °C a době náběhu > cca 15 min.
      • 10) V závislosti na použitém rozhraní.
      • 11) Viz diagram pro velikost světelného paprsku.
      • 12) Pro teploty předmětů > +1 200 °C je nezbytné použití přídavného filtru pro vysokoteplotní aplikace. Díky přídavnému filtru se sníží horní mez rozsahu měření cca o 25 %.
      • 13) Měřicí laser.
    • Rozhraní
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunkceParametrizace, Výstup měřených dat (bez zobrazení v reálném čase; vlastnosti přenosu v závislosti na externí síti)
      Datová přenosová rychlost10/100 Mbit/s
      Sériový✔ , RS-422
      PoznámkaLze přepínat na SSI
      SSI
      PoznámkaLze přepínat na RS-422
      FunkceVýstup dat měření
      EtherNet/IP™
      FunkceParametrizace, Výstup měřených dat (výstupní hodnota vzdálenosti, stav přístroje, úroveň signálu)
      Vstupy/výstupy
      In1/Q1Digitální vstup, digitální výstup (přepínatelné)
      QA/Q2Analogový výstup, digitální výstup (přepínatelné)
      Digitální vstup

      Interní zapojení Pull-Down
      Spínací napětí HIGH: min. 13 V ... max. napájecí napětí

      Spínací napětí LOW: max. 5 V

      Spínací funkce: deaktivace měřicího laseru, aktivace zaměřovacího laseru, preset

      Digitální výstup
      Počet0 ... 2 1) 2)
      DruhProtitakt: PNP/NPN
      Maximální výstupní proud IA≤ 100 mA
      Analogový výstup
      Počet1
      DruhProudový výstup
      Proud4 mA ... 20 mA 3)
      Rozlišení16 bit
      • 1) Jištěný proti zkratu, spínací napětí UV –4 V.
      • 2) Interní obvod pull down, spínací napětí HIGH: min. 13 V ... max. napájecí napětí, spínací napětí LOW: max. 5 V.
      • 3) Max. zátěž = (Uv – 7 V) / 21,5 mA.
    • Údaje o prostředí
      Teplota okolního prostředí při provozu

      –40 °C ... +55 °C 1)

      –40 °C ... +95 °C, Provoz s chladicím pouzdrem

      Teplota okolního prostředí skladu–40 °C ... +75 °C
      Max. rel. vlhkost (nekondenzující)≤ 95 %
      Vliv tlaku vzduchu0,3 ppm/hPa
      Vliv teploty–1 ppm/K
      Teplotní driftTyp. 0,25 mm/K
      Typ. odolnost vůči okolnímu světlu≤ 100.000 lx
      Mechanická pevnost

      Šok: 30 g / 6 ms podle normy DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 os

      Trvalý šok: 25 g / 6 ms podle normy DIN EN 60068-2-27 (únava), 500 šoků, 6 os

      • 1) Při teplotě –40 °C je zapotřebí typ. doba zahřívání 20 minut (při napájecím napětí Uv = 24 V).
    • Klasifikace
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Technické výkresy

    DT1000-S11110
    Diagram pracovní oblasti DT1000 rozsah měření po dobu měřicího cyklu a odrazivost předmětu
    DT1000-S11110
    Brochage Přípojka 2: Ethernet/IP In
    DT1000-S11110
    Brochage Přípojka 3: Ethernet/IP (port 2)
    DT1000-S11110
    Brochage Připojení 1: Power, RS-422/SSI, Q1/In1, Q2/QA
    DT1000-S11110
    Brochage Připojení 4: Ethernet
    DT1000-S11110
    Velikost světelného paprsku
    DT1000-S11110
    Funkční princip
    DT1000-S11110
    Přesnost opakování DT1000, při době měřicího cyklu 64 ms
    DT1000-S11110
    Přesnost opakování DT1000, při době měřicího cyklu 128 ms
    DT1000-S11110
    Přesnost opakování DT1000, při době měřicího cyklu 16 ms
    DT1000-S11110
    Přesnost opakování DT1000, při době měřicího cyklu 4 ms
    DT1000-S11110
    Přesnost opakování DT1000, při době měřicího cyklu 1 ms
    DT1000-S11110
    Přesnost měření Typicky DT1000, osa x: vzdálenost, osa y: typ. přesnost měření
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše