- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Snímače měření vzdálenosti
- Snímače měření vzdálenosti - dlouhé dosahy
- Dx1000
- DL1000-S11110
Snímače měření vzdálenosti - dlouhé dosahy
Dx1000 / DL1000
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Aplikace
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Mechanika/elektrika
Napájecí napětí Uv DC 18 V ... 30 V, Zajištěno proti přepólování Zbytkové vlnění ≤ 5 Vss 1) Příkon ≤ 22 W, při vypnutém vytápění 2)
≤ 35 W, při zapnutém vytápění 2)
Inicializační čas > 30 s Materiál pouzdra Kov (Slitina hliníku (AlSi12)) Materiál čelního skla Sklo Druh připojení Válcový konektor M12x1 Indikace Grafický, rezistivní dotykový displej, Stavové LED Hmotnost 1.000 g Rozměry (Š x V x H) 84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm Krytí IP65 3)
IP67 3)
Třída ochrany III (EN 61140) - 1) Nesmí přesáhnout nebo být menší než tolerance Uv.
- 2) S externí zátěží.
- 3) V zasunutém stavu s vhodným protikonektorem.
- Výkon
Princip měření HDDM+ Rozsah měření 0,2 m ... 1.500 m, na reflexní fólii „Diamond Grade“ 1) 2) 3) Objekt měření Odrazka Rozlišení 0,001 mm ... 100 mm, Nastavitelné 4) Přesnost opakování ≥ 1 mm, viz charakteristiky přesnosti opakování 1) 5) 6) 7) Přesnost Typ. ± 15 mm, viz diagram přesnosti měření 8) Doba odezvy 3 ms ... 384 ms 7) Doba měřicího cyklu 1 ms
4 ms
16 ms
Čas výstupu ≥ 1 ms 9) Vysílač světla Infračervené světlo (905 nm, Měřicí laser)
Viditelné červené světlo (650 nm, vyrovnávací pomůcka)
Třída laseru 1, také při současném provozu měřicího a zaměřovacího laseru (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Typ. velikost světelného paprsku (vzdálenost) 5 mm x 20 mm (při 1 m) 10)
20 mm x 20 mm (při 5 m) 10)
35 mm x 25 mm (při 10 m) 10)
150 mm x 50 mm (při 50 m) 10)
290 mm x 80 mm (při 100 m) 10)
570 mm x 140 mm (při 200 m) 10)
4.200 mm x 920 mm (při 1 500 m) 10)
Filtr Dešťový a sněhový filtr
Mlhový filtr
Pohyblivá průměrná hodnota vzdálenosti
Kálmánův filtr
Pohyblivá průměrná hodnota rychlosti
Dodatečná funkce Výběr relevantního rozsahu vzdálenosti a hladiny signálu, Výběr prvního a posledního relevantního odrazu ve zvoleném rozsahu vzdálenosti a hladiny signálu Průměrná životnost laseru (při 25 °C) 100.000 h 11) Max. rychlost posuvu 128 m/s - 1) Při max. interferenčním světle 100 kLux (sluneční svit).
- 2) Viz diagram rozsahu měření.
- 3) V závislosti na velikosti odrazky a době cyklu měření.
- 4) Rozlišení datového rozhraní.
- 5) Statistická chyba 1 σ, konstantní okolní podmínky, min. doba náběhu > cca 15 min.
- 6) Na reflexní fólii „Diamond Grade“.
- 7) V závislosti na zvoleném nastavení filtrů a době cyklu měření.
- 8) Při T = +23 °C a době náběhu > cca 15 min.
- 9) V závislosti na použitém rozhraní.
- 10) Viz diagram pro velikost světelného paprsku.
- 11) Měřicí laser.
- Rozhraní
Ethernet ✔ , TCP/IP Funkce Parametrizace, Výstup měřených dat (bez zobrazení v reálném čase; vlastnosti přenosu v závislosti na externí síti) Datová přenosová rychlost 10/100 Mbit/s Sériový ✔ , RS-422 Poznámka Lze přepínat na SSI SSI ✔ Poznámka Lze přepínat na RS-422 Funkce Výstup dat měření EtherNet/IP™ ✔ Funkce Parametrizace, Výstup měřených dat (výstupní hodnota vzdálenosti, stav přístroje, úroveň signálu) Vstupy/výstupy In1/Q1 Digitální vstup, digitální výstup (přepínatelné) QA/Q2 Analogový výstup, digitální výstup (přepínatelné) Digitální vstup Interní zapojení Pull-Down
Spínací napětí HIGH: min. 13 V ... max. napájecí napětíSpínací napětí LOW: max. 5 V
Spínací funkce: deaktivace měřicího laseru, aktivace zaměřovacího laseru, preset
Digitální výstup Počet 0 ... 2 1) 2) Druh Protitakt: PNP/NPN Maximální výstupní proud IA ≤ 100 mA Analogový výstup Počet 1 Druh Proudový výstup Proud 4 mA ... 20 mA 3) Rozlišení 16 bit - 1) Jištěný proti zkratu, spínací napětí UV –4 V.
- 2) Interní obvod pull down, spínací napětí HIGH: min. 13 V ... max. napájecí napětí, spínací napětí LOW: max. 5 V.
- 3) Max. zátěž = (Uv – 7 V) / 21,5 mA.
- Údaje o prostředí
Teplota okolního prostředí při provozu –40 °C ... +55 °C 1)
–40 °C ... +95 °C, Provoz s chladicím pouzdrem
Teplota okolního prostředí skladu –40 °C ... +75 °C Max. rel. vlhkost (nekondenzující) ≤ 95 % Vliv tlaku vzduchu 0,3 ppm/hPa Vliv teploty –1 ppm/K Teplotní drift Typ. 0,25 mm/K Typ. odolnost vůči okolnímu světlu ≤ 100.000 lx Mechanická pevnost Šok: 30 g / 6 ms podle normy DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 os
Trvalý šok: 25 g / 6 ms podle normy DIN EN 60068-2-27 (únava), 500 šoků, 6 os
- 1) Při teplotě –40 °C je zapotřebí typ. doba zahřívání 20 minut (při napájecím napětí Uv = 24 V).
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
Technické výkresy
-
-
-
-
-