Nový snímač barev CSM v miniaturním pouzdře nabízí přesnou detekci barev a je kompatibilní s rozhraním IO-Link. Je ideální pro aplikace, kde je nutné spolehlivě detekovat vlastnosti barev a zároveň zabírat co nejméně místa při instalaci. Senzor detekuje a monitoruje objekty na základě jejich barvy. Malý snímač barev CSM lze snadno konfigurovat pomocí jednoduchých statických nebo dynamických metod teach-in. To lze provést lokálně pomocí tlačítka Teach-in nebo vzdáleně prostřednictvím rozhraní IO-Link, což umožňuje inteligentní diagnostiku a vizualizaci a také snadnou konfiguraci. Díky snímacímu dosahu 12,5 mm až 15 mm v rozšířené variantě lze CSM bez problémů použít v mnoha aplikacích.
Stručný přehled
Snímač barev v miniaturním pouzdře, které šetří cenný instalační prostor
Statické a dynamické metody teach-in pomocí intuitivního tlačítka Teach-in
Vzdálený teach-in prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňuje vizualizaci, konfiguraci a diagnostiku
Snímací dosah 12,5 mm nebo 15 mm pro snadné přizpůsobení různým požadavkům aplikace
Nový optický systém s větším snímacím dosahem, vyšší tolerancí, větší robustností a homogenním snímáním RGB
optika
Nová robustní optika
Díky nové, vylepšené optice zvyšuje CSM homogenitu RGB a poskytuje rovnoměrnější světelný bod, což vede k vyšší přesnosti a stabilní detekci. Optika CSM má novou kolimační strukturu, která umožňuje delší snímací dosah a větší rozsahy tolerance. Kromě toho se optimalizuje činitel remise a zlepšuje se celkový výkon.
K dispozici je varianta s větším snímacím dosahem 15 mm a rozšířenou tolerancí ± 4 mm i standardní provedení s 12,5 mm a zvýšenou stabilitou.
Přesná a spolehlivá detekce různých barevných odstínů díky vylepšené optice.
CSM nabízí optimální výkon a robustnost při detekci barev, což zajišťuje optimální kapacitu stroje
Dynamic teach-in and IO-Link
IO-Link, statický a dynamický teach-in
Nový algoritmus teach-in CSM nabízí jak statickou jednobodovou metodu teach-in, tak i dynamickou metodu teach-in, při níž je snímáno více bodů, aby bylo dosaženo komplexnějšího a úplnějšího teach-in. To v konečném důsledku zvyšuje spolehlivost a výkonnost detekce.
Funkce IO-Link CSM rovněž poskytuje flexibilitu pro decentralizovanou konfiguraci a monitorování prostřednictvím profilu Smart Sensor.
Intuitivní metody teach-in pomocí integrovaných tlačítek zajišťují lepší uživatelský komfort a snadné ovládání.
Díky různým funkcím teach-in, vzdálené konfiguraci a možnostem monitorování nabízí CSM naprostou svobodu a flexibilitu i v náročných oblastech použití