Přehled
Přesná detekce, kontrola a třídění barev
Jestliže barva představuje rozhodující kritérium pro přesnou detekci, kontrolu a třídění, pak je správnou volnou snímač barev CS8. Díky dvěma snímacím vzdálenostem, 12,5 mm s přesným světelným bodem a 60 mm s větším světelným bodem, dokáže vyřešit nejrůznější úlohy. CS8 umí podle potřeby precizně rozlišit až čtyři barvy. U senzoru CS8-1 lze uložit jednu barvu. Je-li požadováno více barev, je k dispozici CS8-4 se čtyřmi kanály. Výrazně zdokonalené rozlišení barev senzoru CS8 umožňuje rozlišení dokonce i podobných barev. Sloupcový indikátor podporuje operátora při nastavení senzoru a poskytuje během provozu informace o kvalitě barvy, a tím i o spolehlivosti detekce.
Stručný přehled
- Možnost uložení jedné (CS8-1) nebo čtyř (CS8-4) barev
- Snímací vzdálenost 12,5 mm nebo 60 mm
- Krátká doba odezvy do 85 µs
- Vysoké rozlišení barev
- Zobrazení shody barev prostřednictvím sloupcového grafu
- Velmi přesný světelný bod, vysoké geometrické rozlišení
- Kovové pouzdro se dvěma otvory pro výstup světla (zaměnitelné)