Smart Sensors from SICK
Filtrovat podle:
9 shod:
Výkon v pouzdru VISTAL®
- Robustní pouzdro VISTAL®
- PinPoint LED nebo laser
- Difuzní snímače se spínacími vzdálenostmi do 800 mm
- Reflexní snímače s autokolimační optikou
- Jednocestné světelné závory se snímacím dosahem do 60 m
- Technologie SIRIC
- Připojení: zástrčky M8 a M12, kabel a kabel se zástrčkou
- Montážní otvory M3 a M4
Flexibilní. Inteligentní. Komunikativní.
- Velmi rozmanité možnosti připojení na základě 25 rozhraní pro průmyslové sběrnice na bázi Ethernetu, kamery, osvětlení, senzory, enkodéry a mnoho dalšího
- Rozhraní 8 Gigabit Ethernet pro rychlý přenos obrazu
- Rozhraní Feldbus a Ethernet s komunikačními protokoly jako OPC-UA a MQTT poskytují v rámci paralelního „Dual Talk“ předzpracovaná data (edge computing) pro účely řízení a cloud computingu a tím umožňují propojení do digitální továrny.
- Přesná synchronizace vstupních a výstupních signálů
- Řízení a napájení osvětlení
- Přípojky IO-Link Master
- Třída krytí IP 65
Přesný miniaturní optoelektronický snímač pro použití ve stísněných prostorech
- Vysoká přesnost spínacího bodu a vynikající poměr velikosti a spínací vzdálenosti
- Velmi malé pouzdro senzoru: volitelně k dispozici jako W2 Slim nebo W2 Flat
- Dobře viditelný, homogenní světelný bod díky PinPoint LED
- Možnosti nastavení prostřednictvím technologie IO-Link
Snadné monitorování teploty
- Velký displej, IO-Link 1.1
- Tranzistorové výstupy PNP nebo NPN programovatelné nezávisle na sobě, volitelný analogový výstup 4 mA ... 20 mA nebo 0 V ... 10 V
- Válcový konektor M12x1
- Rozsahy měření –20 °C … +120 °C
- Prvek Pt1000, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
- Různé montážní délky a připojovací závity
- Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči korozi
- Ochranná třída IP 65 a IP 67
Kompaktní. Flexibilní. Inteligentní.
- Rozhraní pro cloud, kamery, osvětlení, LiDAR skenery, (IO-Link) senzory a enkodéry
- Až 4 ethernetové porty
- SICK Interface & Algorithm API pro zpracování obrazu a dat senzoru
- Třída krytí IP65 nebo IP20 (v závislosti na typu)
- Design bez ventilátorů
- Flexibilně použitelný, např. s bezpečnostní jednotkou Flexi Soft
Chytrá vizualizace provozních stavů prostřednictvím systému IO-Link
- Různé provozní režimy: Signal Light, Level Meter nebo Animation
- Jasné LED ve 21 různých barvách
- 20 nezávisle na sobě konfigurovatelných barevných segmentů
- Volitelně: modul bzučáku pro akustický alarm
- Jednoduché grafické ovládání
- Vhodné pro Industry 4.0 díky systému IO-Link
- Změny parametrů během provozu
Optoelektronický snímač se světelným pásem pro detekci plochých objektů
- Vysílač a přijímač v jednom pouzdru v kombinaci s odrazkou
- Detekce objektů > 5 mm, ve výšce detekce 25 mm
- ASIC od firmy SICK
- Viditelný, homogenní světelný pás (PinPoint LED)
- Technologie AutoAdapt (prediktivní údržba)
Optoelektronický snímač se světelným pásem pro detekci plochých objektů
- Vysílač a přijímač v jednom pouzdru v kombinaci s odrazkou
- Detekce objektů > 1 mm nebo > 3, 5, 10 mm, v závislosti na výšce detekce
- ASIC od firmy SICK
- Viditelný, homogenní světelný pás (PinPoint LED)
- Technologie AutoAdapt (prediktivní údržba) a potlačení dopravníkového pásu
Hospodárné a bezkontaktní měření úhlu a snímání polohy
- Rozsah měření úhlu 0° ... 360°
- 12bitové rozlišení (odpovídá 0,09°)
- Možnost definovat až 32 úhlových oken
- Třída krytí IP67, IP68
- Provozní teplota –40 °C … +80 °C
- IO-Link 1.1 a až 3 digitální výstupy
- Nastavení nulového bodu prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo kabelu
- Rozsáhlá procesní data a inteligentní diagnostické funkce