Příslušenství
Další příslušenství

Signalizační světlo
1114219
ks
Kopíruj odkaz
    • Technické údaje
      Skupina příslušenstvíSignalizační a zobrazovací prvky
      PopisSignalizační světlo (červené, žluté, zelené), vč. bzučáku 98 dB, nastavitelné stupně pro vizuální a akustickou výstrahu, 24 V, přípojka M12, vč. příslušenství pro upevnění
      Rozměry (Š x V x D)40,5 mm x 250 mm x 54 mm

    Technické výkresy

    Signalizační světlo
    Dimensional drawing Signalleuchte mit Summer
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše