Vyšší bezpečnost a účinnost

1. 9. 2025

Testování desek plošných spojů pomocí individuální robotiky a softwaru 

Ve výrobě elektronických součástek záleží na každé minutě. Společnost PT-Elektrik si je toho dobře vědoma, a rozhodla se proto optimalizovat své procesy zajištění kvality pomocí pokročilé robotiky a inovativních softwarových řešení s cílem splnit narůstající požadavky. S bezpečnostním systémem sBot Speed URCap jsou její procesy nejen účinnější, ale také bezpečnější.

The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.
The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.

Operátor v nebezpečném prostoru

Společnost PT-Elektrik, přední firma v oblasti automatizace a zajištění kvality, používá robot řady e-Series (známé také jako roboty URe) a stanovuje přitom nová měřítka pro svůj proces zajištění kvality desek plošných spojů. Vzhledem k tomu, že se pracovní oblast robotu nachází v blízkosti jiných zkušebních stanic obsluhovaných lidmi, bylo nutné okolí robotu zabezpečit. Řešení mělo být snadno a rychle realizovatelné.

 

sBot Speed v akci

Proces zajištění kvality začíná uchopením desek plošných spojů robotem, který je umístí do zkušební stanice, kde proběhne komplexní kontrola kvality. Roboty URe ve zkušebních stanicích jsou ovládány softwarovým nástrojem integrovaným v systému SICK sBot Speed – URCap, který používá bezpečnostní laserový skener nanoScan3 s dosahem ochranného pole až tři metry a rozlišením 0,1°. Ochranná pole laserového skeneru lze rychle a snadno konfigurovat prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI). Skener je propojený přímo s řídicím systémem robotu, a umožňuje tak přesnou detekci objektů.

When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.
When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.

„Implementace technologie sBot Speed – URCap naše výrobní procesy výrazně zlepšila.“ 

Pavel Troják, CEO společnosti PT-Elektrik

 

Jakmile jsou desky plošných spojů v dané pozici, provedou různé systémy společnosti SICK jejich kontrolu. 2D kamerový systém InspectorP61x zkontroluje pozici a orientaci čipů v blistru. Tyto kamery provádějí 40 testů v jednom obrazu. Mezitím při otáčení karuselu detekuje optoelektronický snímač GTB2F přítomnost osazených dílů. Po úspěšném testování přesune robot desky plošných spojů opatrně na barevně označenou paletu, kde jsou připraveny na další výrobní krok.

The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer
The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer

Zabezpečení rizikového prostoru pomocí technologie sBot Speed – URCap

Technologie sBot Speed – URCap perfektně zabezpečuje rizikový prostor kolem robotu. Bezpečnostní systém se připojuje a konfiguruje přímo přes hardware robotu, aniž by byl nutný počítač. Díky tomu je nastavení, zejména pomocí konfiguračního softwaru „nanoScan3 Tool“, výrazně snazší a rychlejší.

 

„Od zavedení nové technologie máme méně prostojů a vyšší produktivitu.“ 

Pavel Troják, CEO společnosti PT-Elektrik

 

Pokud laserový skener nanoScan3 detekuje osobu, pohyby robotu se automaticky zpomalí, místo aby se okamžitě zastavily. Zpomalení zvyšuje bezpečnost pracovníků a snižuje riziko úrazu. Stroj se automaticky opět rozběhne, jakmile je rizikový prostor volný.

 

Dvojitý účinek: bezpečnost a účinnost

Toto moderní řešení umožňuje společnosti PT-Elektrik optimalizovat výrobní procesy a současně zajistit bezpečnost zaměstnanců. Uživatelé nepotřebují k obsluze systému URCap znalosti o skenerech, protože bezpečnostní systémy mají předem definované funkce, které závisí na předvybraných přístrojích a jediném GUI pro konfiguraci aplikace. Díky tomu lze systém rychle nastavit a snadno ovládat.

customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is
customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is

Silné partnerství a hluboké porozumění procesům

Když společnost PT-Elektrik během jednoho mítinku představila připravovaný projekt robotu UR, bylo prodejnímu týmu společnosti SICK jasné, že se pro tuto úlohu ideálně hodí systém sBot Speed – URCap. Zákazníka nadchlo, jak intuitivní a přívětivé je softwarové prostředí. Díky tomuto projektu se dále posílila už tak úzká spolupráce mezi firmou PT-Elektrik a dodavatelem SICK.

 

Další chystané bezpečnostní inovace

Společnost PT-Elektrik si objednala čtyři taková řešení SICK a už plánuje další. Technologii sBot Speed – URCap bude implementovat do dalších výrobních linek a chce integrovat další bezpečnostní prvky. A také nad rámec této aplikace bude společnost SICK nadále zaujímat roli spolehlivého partnera a komplexního poskytovatele poradenství a technologií.

 

Další články

Read more
Frei und sicher: produktive Kooperation von Mensch und Roboter

Čtěte více

Spolupráce člověka s robotem: pět největších výzev

Čtěte více