Enkodéry – neviditelní pomocníci pro automatizaci

20. 5. 2025

Aby se daly věci automaticky do pohybu, je nutné mít stroje a systémy vybaveny automatizací. Samotný pohyb stroje však nestačí. Například roboty, obráběcí a balicí stroje, pozemní transportní prostředky a dopravníkové systémy fungují podle požadavků pouze tehdy, pokud jsou jejich pohyby kontrolovány, monitorovány a spolehlivě s opakovatelnou přesností prováděny. Tento úkol přebírají enkodéry, často neviditelně integrované do elektrických pohonných systémů, zajišťují tak v automatizovaných systémech spolehlivé řízení a ovládání strojů.

Bewegungssteuerung – das ist es, wofür Encoder eingesetzt werden.
Bewegungssteuerung – das ist es, wofür Encoder eingesetzt werden.

Řízení pohybu – to je důvod, proč se používají enkodéry. Jako lineární nebo rotační měřicí systémy zaznamenávají pozice, dráhy, rychlosti a směry otáčení. Pomocí těchto parametrů lze ve většině případů průmyslové automatizace jednoznačně definovat sekvence pohybu – a tím je také kontrolovat. Jen tak lze zajistit, aby roboty mohly cíleně uchopit a odložit předměty, aby mohly být nástroje a přípravky přesně umístěny ve strojích a aby dopravníkové systémy a vozidla mohly spolehlivě plnit své přepravní úkoly.

 

Nároky na enkodéry se zvyšují

Samotná funkce měření však již nestačí. S rostoucím automatizačním výkonem, stále kompaktnějšími stroji, zvyšujícími se požadavky na kvalitu procesů a produktů, postupující digitalizací a síťovým propojováním musí enkodéry nabízet více. Prostorově úsporný design a mechanická variabilita různých typů hřídelí a druhů montáže jsou stejně žádané jako podpora krátkých a přesných strojních cyklů, které mohou zvýšit rychlost výroby s minimálním počtem chyb a zajištěnou kvalitou.

To však vyžaduje odpovídající rychlý přenos dat mezi enkodéry a automatizačními systémy – ideálně v reálném čase a synchronně přes PROFINET IRT. Integrace do řídicích systémů by měla být s pomocí známých a osvědčených nástrojů stejně snadná jako poskytování diagnostických dat pro zjištění stavu zařízení a jeho následnou údržbu. Všechna tato očekávání zákazníků nyní předurčují enkodéry k použití jako špičkový komponent kinematické automatizace – především tehdy, pokud jde o optimalizaci efektivity strojů prostřednictvím přesného řízení pohybů a o synchronizovaný přenos dat prostřednictvím průmyslové sběrnice v reálném čase.  

Das Encoder-Portfolio von SICK hält eine große Zahl linearer, rotativer und berührungslos messender Lösungen für die Bewegungssteuerung bereit.
Portfolio enkodérů od společnosti SICK nabízí celou řadu lineárních, rotačních a bezkontaktně měřicích řešení pro řízení pohybu.
Das Encoder-Portfolio von SICK hält eine große Zahl linearer, rotativer und berührungslos messender Lösungen für die Bewegungssteuerung bereit.
Portfolio enkodérů od společnosti SICK nabízí celou řadu lineárních, rotačních a bezkontaktně měřicích řešení pro řízení pohybu.

 

Talentovaní pomocníci jsou vzácní – ale jeden takový existuje 

Moderní automatizace, kterou očekávají zejména inovativní výrobci strojů a koncoví uživatelé, proto vyžaduje enkodéry, které dokáží zaujmout v každé oblasti. Takoví všestranní pomocníci jsou však v současné době stále vzácní a žádaní. V portfoliu enkodérů společnosti SICK je však lze najít rychle – v nové generaci absolutních enkodérů ANS/ANM58 PROFINET. Ta byla důsledně navržena pro vyšší produktivitu strojů a zařízení. Vylepšený optický měřicí systém, který společnost SICK vyvinula a vyrábí ve vlastní režii, umožňuje vysoce přesné řízení pohybů. Přenos dat o pohybu a pozici v reálném čase zároveň umožňuje krátké doby cyklu a procesy synchronizované s PROFINET IRT.
 
Nejlepší kompaktní provedení ve své třídě: s pouhými 39 mm má provedení senzoru s radiálním připojením nejmenší montážní hloubku ze všech enkodérů tohoto typu na trhu. Další předností je široká mechanická variabilita produktu – plochý a úzký konstrukční tvar, tři různé možnosti hřídele, varianty s axiálním nebo radiálním umístěním konektoru. To vše dohromady nabízí značné výhody pro mechanickou integraci ve stísněných a náročných montážních podmínkách. Připojení řídicí techniky se provádí snadno prostřednictvím TIA portálu Siemens, zatímco parametry enkodéru lze alternativně konfigurovat pomocí SICK Engineering-Tool SOPAS.
Absolutní enkodér
Absolutní enkodér s vysokým rozlišením s rozhraním PROFINET a funkcí IRT
ANS/ANM58
Die neue Absolut-Encoder-Generation ANS/ANM58 PROFINET wurde konsequent auf höhere Maschinen- und Anlagenproduktivität ausgelegt.
Nová generace absolutních enkodérů ANS/ANM58 PROFINET byla důsledně navržena pro vyšší produktivitu strojů a zařízení.
Die neue Absolut-Encoder-Generation ANS/ANM58 PROFINET wurde konsequent auf höhere Maschinen- und Anlagenproduktivität ausgelegt.
Nová generace absolutních enkodérů ANS/ANM58 PROFINET byla důsledně navržena pro vyšší produktivitu strojů a zařízení.

 

Integrován rozsáhlý monitoring stavu

Kromě vysoce přesných měřených dat pro řízení pohybu poskytují absolutní enkodéry ANS/ANM58 také relevantní diagnostická data z procesu stroje. Údaje o teplotách, rychlostech, počítadlech cyklů nebo také časových záznamech lze využít pro zjištění stavu zařízení i pro jeho následnou údržbu. Kromě toho lze na základě těchto diagnostických údajů konfigurovat mezní hodnoty, specifické pro danou aplikaci, které lze využít například k nastavení výstražných mezních hodnot pro cílenou údržbu a servisní opatření. To umožňuje sledovat výkon procesů, předcházet neplánovaným prostojům strojů a zvyšovat produktivitu zařízení. Rotační jednootáčkové a víceotáčkové senzory tak v celém rozsahu pokrývají široké spektrum průmyslových požadavků na nejmodernější enkodéry.
Die große mechanische Varianz des ANS/ANM58 PROFINET bietet erhebliche Vorteile bei der Integration in anspruchsvolle Einbausituationen.
Velká mechanická variabilita enkodérů ANS/ANM58 PROFINET nabízí značné výhody při integraci v náročných montážních podmínkách.
Die große mechanische Varianz des ANS/ANM58 PROFINET bietet erhebliche Vorteile bei der Integration in anspruchsvolle Einbausituationen.
Velká mechanická variabilita enkodérů ANS/ANM58 PROFINET nabízí značné výhody při integraci v náročných montážních podmínkách.

 

Speciální zaměření: balicí technika, strojírenství a skladová a dopravní technika

Přesné údaje o aktuální pozici, dráze, rychlosti nebo zrychlení a jejich včasný přenos umožňují spolehlivé a přesné pohyby i bezpečné procesy s vyšší efektivitou a produktivitou pohonů a os. Proto se generace absolutních enkodérů ANS/ANM58 používá například v balicí technice v procesech, kde je vyžadována rychlá synchronizace. Ve strojírenství se nová generace enkodérů osvědčila při opakovaném snímání pozice a měření pohybů pro přesné řízení strojů a zařízení. Skladová a dopravní technika je využívá pro efektivní automatizaci dopravních a manipulačních procesů.

 

Další články

Když se enkodér stává bezpečnostním standardem

Přečtěte si více informací

Neustálá kontrola fóliových pásů: aby vše běželo tak, jak má

Přečtěte si více informací

Neustálá kontrola fóliových pásů: aby vše běželo tak, jak má

Přečtěte si více informací