Software for Integration
Smart Motor Sensors Software

Softwarová řešení pro hnací systémy s rozhraním HIPERFACE-DSL®

Vaše výhody

  • Zkracuje dobu vývoje regulátoru pohonu díky rychlé integraci a verifikaci komunikačního rozhraní
  • Zjednodušuje realizaci a verifikaci bezpečných pohybových funkcí v regulátorech pohonů
  • Zvyšuje flexibilitu designu pohonů díky využitelnosti různých rozhraní pro připojení FPGA
  • Redukuje chyby díky přizpůsobitelnému uživatelskému rozhraní

Přehled

Softwarová řešení pro hnací systémy s rozhraním HIPERFACE-DSL®

HIPERFACE DSL® slouží jako komunikační rozhraní pro chytrou hnací techniku. Softwarová řešení Smart Motor Sensor od společnosti SICK zjednodušují implementaci, verifikaci a používání tohoto rozhraní a senzorů v oblasti motor feedback systémů.

Stručný přehled
  • Bezpečné motor feedback rozhraní do SIL 3
  • Připojení FPGA prostřednictvím rozhraní EMIFA, SPI nebo rozhraní dle požadavků zákazníka
  • Vhodné pro FPGA Xilinx, Altera, Lattice a Efinix
  • T2 certifikovaný testovací nástroj podle normy ČSN EN 61508
  • Rozhraní REST-API

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    JazykAnglicky
    VerzeIP-Core Version 1.07
    PopisHIPERFACE DSL® MASTER IP-Core pro implementaci v servoregulátoru / HIPERFACE DSL® je rychlý digitální protokol pro motor feedback systémy, který spojuje servopohony s motor feedback enkodéry od firmy SICK. Podrobnosti o protokolu, detaily IP Core, všechny aspekty implementace a zkoušek naleznete v příručkách HIPERFACE DSL® Master Integration Manual (8017595) a HIPERFACE DSL® Master Safety Integration Manual (8017596) / Individuální licence / Certifikovaný nástroj T2 (ČSN EN 61508) pro test firmwaru během validace servopohonů s rozhraním Safe HIPERFACE DSL®
    Podporované výrobky

    Motor Feedback systémy HIPERFACE DSL®

    EDS/EDM35, EKS/EKM36, EES/EEM37, EFS/EFM50, ETL70, sCon®

    PGT-13-S

    Operační systémRozhraní založené na webovém prohlížeči a rozhraní REST API pro vytváření rozhraní přizpůsobených požadavkům zákazníka. Není vyžadován žádný další software.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení