Optoelektronický zesilovač optických vláken WLL80 od firmy SICK představuje novou generaci zesilovačů pro flexibilní integraci optických vláken ve stísněných konstrukčních prostorech. Inteligentní WLL80 má IO-Link a pomocí různých Inteligentních Úloh může ještě více zefektivnit procesy. Díky IP54 je chráněn v provozu před prachem a stříkající vodou. Kontinuální adaptace prahové hodnoty zajišťuje dlouhodobě dobrý výkon při minimální potřebě údržby. Vedle rychlé doby reakce a vysokého rozsahu snímání se vyznačuje flexibilní a snadnou parametrizací prostřednictvím OLED displeje nebo systému IO-Link. Ať už se jedná o samostatné nebo sběrnicové provedení, WLL80 se díky rozsáhlému portfoliu optických vláken hodí pro celou řadu aplikací.
Stručný přehled
Doba odezvy až 16 μs
Spínací vzdálenost až 20 m (jednocestný systém), až 1,4 m (systém snímačů)
Třída krytí IP54
OLED displej se zobrazením textu v různých jazycích
Verze stand alone s rozhraním IO-Link
Diagnostické funkce a Inteligentní Úlohy
Nastavitelná hystereze a kontinuální adaptace prahové hodnoty
K dispozici sběrnicové provedení
Výhody
Snadná parametrizace přímo na přístroji
Produkt WLL80 lze díky ostrému OLED displeji komfortně nastavit přímo na senzoru. Menu lze intuitivně ovládat pomocí tlačítek umístěných po stranách displeje. Můžete tak nově parametrizovat zesilovač optických vláken přímo v místě instalace a zcela jednoduše jej přizpůsobit aktuálním podmínkám. Menu je k dispozici v angličtině, němčině, čínštině, japonštině a korejštině, což usnadňuje správné ovládání v různých jazykových oblastech.
Komfortní: pracovníci mohou upravit nastavení senzoru přímo v zařízení – a displej a stavové LED jim poskytují optickou zpětnou vazbu.
Praktické: displej umožňuje přímé monitorování procesu na senzoru.
Multilinguální: menu je k dispozici v němčině, angličtině, čínštině, japonštině a korejštině.
OLED displej zajišťuje uživatelsky přívětivou obsluhu WLL80 a umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení proměnlivým podmínkám přímo v místě použití.
Moderní komunikační rozhraní pro samostatné nebo sběrnicové využití
WLL80 má moderní rozhraní IO-Link pro komunikaci. Tím se snižují náklady na zapojení a je umožněna efektivní obousměrná výměna informací mezi senzorem a systémem zařízení. Je tak zajištěna automatická parametrizace a kontinuální monitorování WLL80 v reálném čase. Zesilovač optických vláken lze použít jako samostatný senzor nebo v konfiguraci sběrnice. Díky rozhraní sběrnice lze pomocí komunikační brány WI180C propojit v síti více senzorů prostřednictvím protokolu sběrnice na bázi Ethernetu a využívat je společně. Integrovaná logika vzájemného ovlivňování zamezuje vzájemnému ovlivňování senzorů.
Rychlá vzdálená parametrizace: předem definovaná nastavení lze přenést prostřednictvím rozhraní IO-Link do WLL80.
Monitorování v reálném čase: pro bezpečný provoz a minimální doby výpadků lze kontinuálně monitorovat procesní data WLL80.
Paralelní využití: prostřednictvím komunikace pomocí interní sběrnice lze do sítě zapojit více zesilovačů optických vláken v jedné aplikaci, a to bez jejich vzájemného ovlivňování.
Díky moderní technologii IO-Link redukují rychlá parametrizace, data senzorů v reálném čase a snadné odstranění poruchy podstatně náklady na instalaci a údržbu WLL80.
Velmi rozmanité funkce pro maximální flexibilitu použití
WLL80 je k dispozici jako jednocestná světelná závora nebo difuzní snímač. Pro zajištění maximální provozní bezpečnosti ukazují mechanické prvky, zda jsou optická vlákna v zesilovači správně upevněná. Inteligentní senzor má celou řadu Inteligentních Úloh, které zajišťují vysokou efektivitu a ideální kvalitu výsledků detekce. Předem definované konfigurace parametrů pro specifické aplikace – takzvané joby – zajišťují spolehlivou detekci rychlých, malých nebo transparentních předmětů a přesnou detekci hran. Data senzorů lze přitom využít pro prediktivní údržbu a funkce IoT.
Kontinuální adaptace prahové hodnoty (CTA): znečištění optických vláken se automaticky kompenzuje. Senzor tak může obzvláště dlouho bezúdržbově detekovat i transparentní fólie nebo jiné náročné předměty.
Regulace vysílacího výkonu (SPC): díky monitorování vysílacího výkonu a příslušné dodatečné regulaci udržuje WLL80 vysílaný světelný signál po celou dobu použití automaticky na stejné úrovni – pro konstantě vysoký detekční výkon.
Diagnostické funkce: využití dat senzorů umožňuje monitorování, řízení a přizpůsobení senzoru dříve, než nastane porucha a zastaví se výroba.
Inteligentní a výkonný – WLL80 zajišťuje díky Inteligentním Úlohám a užitečným diagnostickým funkcím dlouhodobě vysoce kvalitní výsledky detekce.