- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Senzory s optickými vlákny a optická vlákna
- Snímače s optickými vlákny
- GLL170
- GLL170-P332
Snímače s optickými vlákny
GLL170
GLL170-P332
6063334
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Vlastnosti
Typ přístroje Snímače s optickými vlákny Detail typu přístroje Samostatná instalace Rozměry (Š x V x H) 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm Provedení pouzdra (výstup světla) Ve tvaru kvádru Snímací vzdálenost max. 0 mm ... 190 mm, Snímací systém 1) 2)
0 mm ... 800 mm, Jednocestný systém 3)
Snímací dosah 0 mm ... 160 mm, Snímací systém 1) 2)
0 mm ... 700 mm, Jednocestný systém 3)
Druh světla Viditelné červené světlo Vysílač světla LED dioda 4) Vlnová délka 632 nm Nastavení Potenciometr, 8 otáček 5) Indikace LED dioda Displej Stavové LED - 1) Snímaný materiál s odrazivostí 90 % (vztaženo ke standardní bílé podle normy DIN 5033).
- 2) LL3-DK06.
- 3) LL3-TB02.
- 4) Průměrná životnost: 100 000 h při TU = +25 °C.
- 5) Stupnice citlivosti 230°.
- Mechanika/elektrika
Napájecí napětí 10 V DC ... 30 V DC 1) Zbytkové vlnění ≤ 10 % 2) Příkon 30 mA 3) Spínací výstup PNP Počet výstupních spínacích prvků 1 Způsob spínání Spínání na světlo/tmu Typ spínání volitelný Lze volit prostřednictvím otočného spínače Doba odezvy ≤ 250 µs 4) Spínací frekvence 2 kHz Časovou funkcí Bez časového zpoždění
Zpoždění při vypnutí
Čas zpoždění Lze volit prostřednictvím otočného spínače, 0 ms ... 40 ms Druh připojení Kabel, 3žilový, 2 m 5) Materiál kabelu PVC Průřez vodiče 0,2 mm² Průměr vedení Ø 3,8 mm Ochranné okruhy A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Třída ochrany III Hmotnost 63 g Materiál pouzdra Plast, PC/POM Max. utahovací moment 0,5 Nm Krytí IP66 10) Teplota okolí provoz –25 °C ... +55 °C Teplota okolního prostředí skladu –40 °C ... +70 °C UL-File č. NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) Mezní hodnoty.
- 2) Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance Uv.
- 3) Bez zatížení.
- 4) Doba průchodu signálu s odporovou zátěží.
- 5) Při teplotě pod 0 °C kabel neohýbejte.
- 6) A = UV připojení chráněná proti přepólování.
- 7) B = vstupy a výstupy chráněné proti přepólování.
- 8) C = potlačení rušivého impulzu.
- 9) D = výstupy chráněné vůči nadměrnému proudu a zkratu.
- 10) Při správně zavedených optických vláknech LL3.
- Bezpečnostně technické parametry
MTTFD 760 roky DCavg 0 %
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27270905 ECl@ss 5.1.4 27270905 ECl@ss 6.0 27270905 ECl@ss 6.2 27270905 ECl@ss 7.0 27270905 ECl@ss 8.0 27270905 ECl@ss 8.1 27270905 ECl@ss 9.0 27270905 ECl@ss 10.0 27270905 ECl@ss 11.0 27270905 ETIM 5.0 EC002651 ETIM 6.0 EC002651 ETIM 7.0 EC002651 ETIM 8.0 EC002651 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-